SACC-MS-12PCON SCO
-
连接器
1559592
连接器,通用,12-位置,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,Piercecon®快速连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5.4 mm ... 8.2 mm
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 传感器类型 | 通用 |
| 位数 | 12 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 长度 | 42.7 mm |
| 接合螺母扳手规格 | 13 mm |
| 扳手规格,埋头螺母 | 15 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 5.4 mm ... 8.2 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 16 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | FKM |
| 夹具本体材料 | 锌铸,镀镍 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 缆线绝缘材料 | PUR / PVC |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | Piercecon®快速连接 |
| 接线横截面 | 0.14 mm² ... 0.14 mm² (不带冷压头) |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 26 (不带冷压头) |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 = BN |
| 2 = BU | |
| 3 = WH | |
| 4 = GN | |
| 5 = PK | |
| 6 = YE | |
| 7 = BK | |
| 8 = GY | |
| 9 = RD | |
| 10 = VT | |
| 11 = GYPK | |
| 12 = RDBU | |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 1.5 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 插头 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 插座锁定类型 | SPEEDCON |
| 编码 | A |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1559592 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF2CGA |
| 产品关键代码 | AF2CGA |
| GTIN | 4046356314855 |
| 单件重量(含包装) | 36.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 35 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
防护等级高,能在现场安全使用
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
Piercecon®连接:可组装的插拔式连接器,可实现高密度接线
节省空间 - 采用高位插拔式连接器