菲尼克斯电气单对以太网咨询团队 全方位服务与咨询 – 单对以太网特性为现代通信基础设施带来了创新附加值。了解咨询专家Verena Neuhaus、Guadalupe Chalas和Tim Kindermann如何携手客户开发个性化单对以太网(数字化转型的关键技术)解决方案。

单对以太网专家Verena Neuhaus、Guadalupe Chalas和Tim Kindermann

咨询团队

菲尼克斯电气很早便已关注单对以太网的潜力。因此我们专家在单对以太网的潜在应用与要求方面拥有丰富经验。他们可提供全面的个性化建议和解决方案。

Verena Neuhaus,菲尼克斯电气数据连接器部门产品营销经理

Verena Neuhaus 菲尼克斯电气单对以太网产品经理

“作为数据连接器部门的产品营销经理,我十分了解单对以太网。我在菲尼克斯电气的职责包括长期产品战略的概念设计,以及公关和营销活动,例如开展技术报告或专家讲座。凭借在单对以太网领域的经验,我深知为客户提供针对性建议和设计导入支持的重要性。”

Guadalupe Chalas,菲尼克斯电气美国分公司产品营销专家

Guadalupe Chalas 菲尼克斯电气美国分公司产品营销专家

“我负责在公司内外分享有关菲尼克斯电气数据产品组合的知识,包括单对以太网产品和服务。在公司内部,我通过培训销售和营销团队,以及与客户会面时提供技术支持来增进对单对以太网解决方案的认识。我还借助技术简报、网络研讨会和面向特定应用的产品推荐等多种方式加深客户及合作伙伴对此类主题的理解。”

Tim Kindermann,单对以太网产品经理

Tim Kindermann 单对以太网产品经理

”单对以太网研发项目、产品组合管理或客户个人服务方面的跨部门协作:我身为产品经理和跨公司单对以太网联盟的董事会成员,将在单对以太网领域竭尽专业之所能以进一步动这项技术的发展。“

单对以太网专业知识


运用菲尼克斯电气专家的知识和经验,推动技术进步

观看视频,了解菲尼克斯电气团队对SPE技术的热忱,以及该技术未来的发展方式。
单对以太网已经成为现代工业系统中不可或缺的一部分。无论是为了确保传感器连接的成本效益,节省空间,还是满足标准化网络基础设施的要求,作为一家面向未来的公司,菲尼克斯电气致力于运用国际化专业知识规范并推动SPE技术发展。

菲尼克斯电气的Verena Neuhaus(右)与客户交谈

单对以太网集成领域的专业合作伙伴

采用单对以太网的IP网络在诸多领域都将发挥锦上添花之效,助力实现具备效用的新型解决方案。原则上,任何需要在长距离内实现一致IP通信且空间有限的场合均为该技术的潜在应用领域。

菲尼克斯电气依托丰富经验提供创新解决方案。我们熟悉各种设备接口和有源网络组件布线,涵盖现场传感器到办公室PC机。这项关键技术前景可观。菲尼克斯电气提供专业知识、工具和服务,助力客户应用单对以太网应对所在领域的未来挑战。 我们竭诚为您提供定制解决方案,欢迎联系。

连到传感器/执行器分线盒的M8单对以太网连接器

连接技术传输距离可达1,000米,应用多样

传统上各行业所用的以太网解决方案通常需要两对导线。而千兆以太网和更高数据传输速率甚至需要四对导线。另一方面,单对以太网仅需一对导线即可传输数据与电力。

该技术传输速率足以满足严苛应用的需求:10 Mbps速率下的最大传输距离为1,000 m,而1 Gbps速率时的最大传输距离为40 m。因此,单对以太网亦适用于之前受限于数据速率、距离和无缝通信的应用领域。

标准以太网解决方案局限之一是点到点连接的最大距离为100 m。在工厂等传输距离更长的场合下,过去必须安装中继器或交换机,其本质上是易出现故障的接口,进而会导致维护作业。而单对以太网仅需一根电缆即可连接设备,10 Mbps速率下传输距离可达1,000 m,并支持选用数据线供电 (PoDL) 技术。这意味着单对以太网解决方案可替代特定现场总线技术。菲尼克斯电气专家随时准备帮助客户确定和实施理想配置方案。

单对以太网以其低布线量、长传输距离和高数据传输速率等优点为以太网通信领域带来了深刻转变。因此单对以太网可赋能面向未来的工业物联网 (IIoT)。

Tim Kindermann - Phoenix Contact, 数据连接器/现场设备连接器部门产品经理兼单对以太网联盟董事会成员
Tim Kindermann,数据连接器/现场设备连接器部门产品经理兼单对以太网联盟董事会成员
菲尼克斯电气产品经理Tim Kindermann和M8单对以太网连接器

实现无缝数据通信:速率可达1 Gbps及以上

单对以太网可统一设立复杂网络,其配有用于连接不同系统的网关并支持使用一致的以太网服务运行。凭借10 Mbps到1 Gbps的传输速率,单对以太网可满足各类应用需要。此外,IEEE 802.3工作组目前正商讨更先进的单对以太网标准以实现更高速率,短距离 (<15 m) 内为10 Gbps及以上,300 m距离内为100 Mbps或1 Gbps。此类新标准将扩展单对以太网的应用范围。

过去,工厂通常配有以太网网络,在现场侧大量采用现场总线系统。随着工业物联网 (IIoT) 的出现,现场总线日益被更高效的通信系统所取代。在任何需要传感器和/或网络间无缝通信的领域都存在类似转变。安全的无缝数据连接对此类应用至关重要。欢迎广大企业联系菲尼克斯电气团队,打造合适的创新单对以太网解决方案。

菲尼克斯电气助力客户完成设备和应用的单对以太网解决方案转型及设计,进而推动未来物联网的发展。

Tim Kindermann - Phoenix Contact , 数据连接器/现场设备连接器部门产品经理兼单对以太网联盟董事会成员
Tim Kindermann – 菲尼克斯电气数据连接器/现场设备连接器部门产品经理兼单对以太网联盟董事会成员
菲尼克斯电气单对以太网产品经理Verena Neuhaus正在连接M8单对以太网连接器

经济高效的工厂自动化和结构紧凑的机械手

一家普通工厂每天可生成1TB左右的数据,而这一数据量还在增长。持续通信是有效评估上述巨量数据的前提条件。在此情况下,单对以太网可构建从传感器到云端的端到端网络。此外,由于工业应用中传感器和智能终端设备的数量不断增长,单对以太网亦凭借其简单、安全、紧凑、经济高效的特性成为理想布线方案。在设立基础设施时,单对以太网解决方案费用将远低于目前常用的总线和以太网组件组合。

单对以太网在机械手应用方面也具备诸多优势。相较于现场总线系统,单对以太网的传输速率更高,可以更高的采样率和数据量实现机械手与控制单元间的可靠通信。此外,数据和电力通过统一路径传输,布线更简单。电缆和接口数量的降低亦有助于减少因疲劳导致的故障,提高故障排除速度,简化维护作业。凭借较小的弯曲半径,单对以太网还可优化机器人搬运系统设计。菲尼克斯电气专家乐于就单对以太网在工业网络和自动化方面的潜在应用提供建议。

联系我们
菲尼克斯电气在单对以太网领域积累了丰富经验

菲尼克斯电气专家随时准备解答有关单对以太网的任何问题。我们早已为诸多客户提供支持,推出适用于各类应用的产品和个性化解决方案。欢迎随时与我们联系。

立即申请咨询
Tim Kindermann、Verena Neuhaus和Guadalupe Chalas:单对以太网咨询团队
单对以太网系统联盟标志,成员均为先进技术公司

单对以太网系统联盟

菲尼克斯电气携手其他先进技术公司成立单对以太网系统联盟。合作公司可发挥其在单对以太网领域的专业知识优势,以目标为导向实现知识交流,为推动单对以太网技术在工业物联网(IIoT)及其他各项应用领域的发展而共同努力。

适用于单对以太网的连接器

适用于单对以太网的连接器

浏览种类齐全的紧凑型设备和电缆连接器产品组合,深入了解单对以太网技术领域。