单对以太网:新标准即将问世

通用单对以太网针式连接器样式开创了高效连接的新时代。
符合IEC 63171-7 ED2标准的新型单对以太网针式连接器样式
IP20、M8、M12和M12混合型规格的单对以太网针式连接器样式

工厂自动化标准

工厂自动化领域的不确定性和标准之争终见分晓。无论是IP20、M8、M12还是M12混合型,依托符合IEC 63171-7 ED2(制定中)标准的统一单对以太网针式连接器样式,体验单对以太网连接为设备带来的各项优势。这项技术由此实现跨制造商互操作,助力满足未来需求。多种机械编码确保灵活兼容不同IEEE标准和应用,是现代化工厂自动化的理想之选。立即着手规划,菲尼克斯电气将作为强力合作伙伴您左右。

优势

  • 依托基于IEC 63171-7的新标准实现跨制造商兼容性
  • 充分的互操作性为未来应用提供规划保障
  • 高速数据通信,速率可达1 Gbps (600 MHz)
  • 数据线供电 (PoDL) 的有效输出功率高达52 W
  • 应用范围更广,传输距离达1,000米,速率可达10 Mbps

通用针式连接器样式的附加优势详情 深耕安全、未来和兼容性

单对以太网针式连接器样式详情
单对以太网针式连接器样式详情
单对以太网针式连接器样式详情
单对以太网针式连接器样式详情

数据和电力传输集成到同一电缆,节省安装空间。通过简化布线,物料和安装成本也随之显著降低。

单对以太网针式连接器样式详情

充分利用创新优势:菲尼克斯电气主导参与了单对以太网和标准的发展,助推行业重塑,是值得信赖的合作伙伴。

单对以太网针式连接器样式详情

凭借紧凑设计和混合型接口,该标准助力设备和系统的小型化发展,为现代工业和物联网应用带来了决定性优势。

产品


适用于单对以太网的新型IP20和M12针式连接器样式

新一代产品登场:IP20和M12型号即将问世

此款连接器将率先于2026年上市,采用成熟的IP20规格,并提供面向工业应用的耐用型M12型号产品。菲尼克斯电气团队正集中精力推进批量生产, 从而确保上市产品的卓越质量和可靠性。其他型号产品将逐步转换为全新的统一标准。

即刻行动:体验率先适用于工厂自动化和工业通信的单对以太网连接器,迅速抢占先机并赢得优势。

适用于单对以太网的M12混合型连接器

产品的数据容器奠定了新型针式连接器样式基础:适用于单对以太网的M12混合型连接器采用紧凑型设计,兼顾数据和电力传输。结构紧凑的数据元件配有两个触点,可在有限安装空间内实现更高功率的电力传输。混合型解决方案取代了单独的数据和电源连接器,提高了灵活性和供电效率。

单对以太网产品组合

技术成熟的单对以太网产品组合 – 未来仍可灵活运用

继续使用各类既有单对以太网连接器和组件:现有产品组合将持续提供成熟可靠的解决方案,适于各类应用中的单对以太网通信。

机械臂

面向未来的工厂自动化接口

依托IEC 63171-7标准,即可基于标准化数据容器集成工厂自动化领域的各种应用。这为设备到工业网络的直接集成开辟了全新道路。

  • __主要应用领域:__在机器人的电力传输和数据通信方面,符合IEC 63171-7标准的连接器可提供高性能紧凑型接口。

  • __传感器和执行器:__现场设备可直接集成到以太网网络中,无需网关,避免介质不连续。

  • __楼宇技术:__提供紧凑型布线和简便网络连接,赋能照明系统、门禁控制系统和空调设备应用。

新型单对以太网针式连接器样式在线研讨会


新型单对以太网针式连接器样式在线研讨会

简要说明:工业通信领域的新型单对以太网针式连接器样式

了解全新统一单对以太网标准如何革新工业通信的实际情况。菲尼克斯电气单对以太网专家Verena Neuhaus和Tim Kindermann展示了新型针式连接器样式的优势,深入剖析产品开发,并指导企业如何有效应对未来需求。

菲尼克斯电气是单对以太网领域的理想合作伙伴。我们提供的不仅仅是创新解决方案, 还包括全面支持和专业知识,确保项目的成功实施。

Verena Neuhaus - Phoenix Contact, 单对以太网专家
Verena Neuhaus,菲尼克斯电气

有关全新单对以太网标准的常见问题解答

有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答
有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答
有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答
有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答
有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答
有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答
有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答

符合IEC 63171-7标准的单对以太网率先实现了全方位跨制造商兼容性,助力公司降低规划风险。

有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答

IP20和M12连接器预计将于2027年初上市。我们建议立即着手规划。现有计划将其他型号转换至新标准。

有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答

菲尼克斯电气是新标准的发起者,积极参与了标准制定,在经验和创新实力上颇具优势。

有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答

新型针式连接器样式既简化集成,又提高了兼容性,确保更加灵活运用到各类应用场合。

有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答

目前,现有的SPE产品不会停产。在新产品组合全面实施之前,不会就此事项作出决定。

有关新型单对以太网针式连接器样式的常见问题及解答

可以,菲尼克斯电气解决方案支持在系统中灵活并行使用现有和新型产品。