您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

以太网APL

以太网APL为易爆区过程应用的设备和传感器提供双绞线以太网直连(“现场以太网”)。依托这一通信基础设施,以太网即可实现在过程行业中的一致应用。
炼油厂
连有传感器的以太网APL交换机原型

通过APL现场交换机轻松实现传感器的以太网连接

以太网APL究竟是什么?

APL代表高级物理层 (Advanced Physical Layer),描述了以太网网络数据传输在物理层面的进一步发展。该物理层仅需两根线缆(而非先前所需的四根或八根线缆)即可交换以太网数据。

在纯通信用途外,该技术还可选择性地为同对导线的所连设备供电。

因此,以太网APL是单对以太网 (SPE) 的数种落地形式之一,其传感器直连特性实现了直达现场终端的持续通信。

以太网APL特性

APL技术具备以下特性:

  • 长桥接距离:干线长度可达1,000 m,分支长度可达200 m
  • 可用于防爆区域(0、1及2区)
  • 不同制造商设备和系统的互操作性
  • 可采集和分析大量额外数据(大数据),实施预测性维护等新型解决方案来提高可用性
  • 采用现有布线和成熟的以太网协议,如EtherNet/IP™、HART IP、OPC UA及PROFINET,实现高成本效益的系统现代化改造

SPE和以太网APL之间有何差异?

单对以太网技术由各类支持不同数据速率和电缆长度的标准组成,适合多种应用场合。其中分为10BASE-T1S、10BASE-T1L、100BASE-T1及1000BASE-T1这几项标准。

对比不同以太网标准的数据速率和电缆长度

高级物理层采用IEEE 802.3cg 10BASE-T1-L标准以及IEC TS 60079-47、2021-03 (2-WISE) 标准(2-WISE =本安型双绞线以太网),支持包括本安在内的各类防爆保护措施。因此,以太网APL可用于潜在爆炸区域,并能以10 Mbps的速率实现长达1,000 m的桥接距离。

突出显示以太网APL网络的炼油厂

炼油厂中的以太网APL

以太网APL用于何处?

高级物理层可直连易爆区过程应用的设备和传感器。因此若要从现场访问数据,可直接集成以太网,无需复杂的网关解决方案。由此,以太网APL不仅为过程自动化提供了高性价比基础设施,还可对其赋能。与此同时,该技术为NAMUR开放式架构 (NOA) 或开放式过程自动化标准 (O-PAS™) 等新方案奠定了基础。不同用户群体均得以从此项新技术中获益:

  • 运营商和用户
  • 控制系统供应商
  • EPC(工程总包)和系统集成商
  • 设备制造商

搭建APL网络

以太网APL既可用于小型工厂(如制药厂或化工厂),也可用于过程行业中的大型工厂。而距离更远的应用场合则采用干线分支型拓扑结构。

现场安装型以太网APL交换机旨在用于易爆区域(1、2区或分区2),具备增安型或本安型防护等级,可满足严苛的防爆保护要求。

下图展示了基于以太网APL项目活动的概念布局,该项目已于2022年8月完工。

交互式图像映射:搭建大型过程行业工厂的APL网络
电源交换机
以太网APL通过电源交换机连接至控制柜顶层。该设备将电力馈送至一个或多个干线端口并提供数据通信。为此,电源交换机采用外部供电。
干线电缆
干线电缆额定供电功率较高,长度可达1,000 m,用于1区APL现场交换机的互连。
现场交换机
现场交换机搭载用于连接现场设备和仪器的APL分支端口。该设备既可通过以太网APL电缆(干线)供电,亦可外接电源。
现场设备
现场交换机通过分支将通信信号和电力分配至现场设备。
分支电缆
分支电缆额定功率较低,可选本安型号并用于0区,长度可达200 m。

此外,网络拓扑结构支持灵活设计,以便实现紧凑布局。若通过APL交换机将APL分支端口直接连接至标准以太网,则无需布置干线。

交互式图像映射:搭建紧凑型系统APL网络
现场交换机
现场交换机搭载用于连接现场设备和仪器的APL分支端口。该设备既可通过以太网APL电缆(干线)供电,亦可外接电源。
分支电缆
分支电缆额定功率较低,可选本安型号并用于0区,长度可达200 m。
现场设备
现场交换机通过分支将通信信号和电力分配至现场设备。
电涌保护器
产品可防范瞬态过电压,进而提高系统的安全性和可用性。
立刻下载白皮书
了解有关以太网APL的更多信息

了解高级物理层 (APL) 技术的优势。在不断发展的过程行业中,APL可在危险环境下实现快速可靠的通信,支持现场侧的无缝以太网集成。下载白皮书,了解APL在数字时代的变革潜力。

立刻下载白皮书
炼油厂前的以太网APL标志
位于过程应用前的APL控制柜

以太网APL产品早已支持批量生产,可随时投入使用

我们对以太网APL的承诺

从2018年到2022年,菲尼克斯电气携手其他过程行业的主要供应商开发“以太网APL”项目,致力于推动双绞线以太网解决方案的落地,以满足用户需求。联合PROFIBUS和PROFINET国际标准化组织、FieldComm集团、ODVA(开放式DeviceNet供应商协会)及OPC基金会,工业界的多家公司合力打造了基于新型物理层的开放式标准,适用于过程自动化。

在2019年底的NAMUR大会和2020年2月的ARC论坛上,菲尼克斯电气通过演示设备展示了以太网APL交换机的首批可用原型产品。依托以太网APL交换机和PLCnext Technology,NAMUR设备与APL项目合作伙伴ABB、Endress+Hauser、KROHNE及SAMSON使用PROFINET协议将数据连接至HMI和云端。在ARC论坛上,我司同ABB一道展示了基于OPC UA的连接。

当下已有多款可批量生产的APL产品上市,相关产品列表也在不断扩充。欢迎了解相关信息。

其他新通信技术 直达现场的持续通信

各种委员会和标准化项目正不断推出全新通信标准,如OPC UA、TSN、SPE和5G。此类新技术不是彼此独立的,而是共同构成了未来通信技术的基本框架。
菲尼克斯电气作为在工业通信技术领域拥有30多年经验的技术先驱,积极参加了所有重要的标准化委员会。 这些委员会旨在为自动化领域开发一个全新的跨制造商通信标准。

您可在网页上了解有关新标准的更多信息。