以太网APL交换机 先进的以太网APL传输技术为易爆区过程应用的传感器和现场设备提供双绞线以太网直连。以太网APL交换机可将APL传感器和现场设备集成至现有以太网网络。由此便能直接访问现场层数据。
优势
- 直接从现场层访问传感器数据
- 可用于潜在爆炸区域,实现长距离桥接
- 减少布线工作量,降低复杂度
- 使用现有现场总线布线,降低成本
- 管理型交换机具备以太网APL功能和技术成熟的FL SWITCH 2300功能
以太网APL技术
以太网APL技术 直接将APL现场设备集成至过程行业
以太网APL技术通过单对双绞线为易爆区过程应用提供一致IP通信。该技术无需另配网关或复杂子系统即可直连现场层的APL传感器和设备。
APL代表高级物理层 (Advanced Physical Layer),描述了以太网网络数据传输在物理层面的进一步发展。除通过单对双绞线传输数据外,该技术亦可使用同一根双绞线传输电力。高级物理层采用IEEE 802.3cg 10BASE-T1-L标准以及IEC TS 60079-47、2021-03 (2-WISE) 标准(2-WISE =本安型双绞线以太网),支持包括本安在内的各类防爆保护措施。因此,以太网APL可用于潜在爆炸区域,并能以10 Mbps的速率实现长达1,000 m的桥接距离。
产品特性
APL现场交换机通过单对双绞线即可传输数据
现场级以太网
APL现场交换机助力轻松应用先进的以太网APL通信技术。管理型交换机不仅能够高效、安全地传输数据,还可提供高带宽和低延时。
现场层APL传感器和设备可直接集成至系统的现有以太网网络。随后即可立即获取现场层数据。此类交换机无需使用复杂的网关解决方案或子系统,大幅降低了复杂度。以太网APL交换机不仅为过程自动化的工业物联网提供基础设施,还可对其赋能。
以太网APL实现远距离传输
范围和速率
管理型APL交换机可用于紧凑型和大型系统中。远距离应用场合则采用干线分支型拓扑结构。10BASE-T1L标准支持长达1,000 m的传输距离(分支长达200 m),速率可达10 Mbps。因此在潜在爆炸区域中也能实现长距离桥接。
网络拓扑结构自然也支持灵活设计,以便使用管理型交换机实现紧凑布局。若通过APL交换机将APL分支端口直接连接至标准以太网,则无需布置干线。
面向未来的技术
面向未来技术的成熟平台
以太网APL交换机可集成至工业网络,兼具成熟功能和先进通信技术。除以太网APL技术外,管理型交换机还支持大家熟知的FL SWITCH 2300系列的各项功能。管理型交换机拥有丰富的冗余和安全功能,可用于构建满足未来需求的网络。
以太网APL交换机助力强化现有网络基础设施,满足日益网络化社会的严苛要求。
以太网APL交换机 点击热点,了解更多
炼油厂中的以太网APL
应用
以太网APL交换机既可用于化工制药行业的紧凑型系统,也可用于过程行业的大型系统。集成以太网APL交换机是提高现有系统效率和实施现代化改造的关键。
管理型交换机专为用于潜在爆炸区域而设计。这意味着产品相应满足了防爆1区和2区或危险区域2区的严苛要求。坚固耐用的设计和高防护等级确保设备即使在恶劣环境下也能可靠运行。
产品概览
管理型APL现场交换机详情
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA APL现场级管理以太网 | |
| APL端口 | 24x 10BASE-T1L |
| 附加端口 | 2x RJ45和2x SFP |
| 功率等级 | 功率等级A和B |
| 电源电压 | 22 V DC … 30 V DC |
| 温度范围 | -40°C … 70°C |
| 管理型交换机功能 | 实时QoS、冗余和安全功能 |
| 管理接口 | Web、SNMP、CLI、PROFINET设备 |
| 产品编号 | 1384244 |
| 跳转至产品 |