FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 270 mm |
| 高度 | 215 mm |
| 深度 | 127 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-15 DIN导轨(符合EN 60715标准)时该深度有效。 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| PC |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 以太网(RJ45) | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 2 (RJ45端口) |
| 以太网 (SFP) | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | SFP |
| 连接方法方面的注意事项 | 全双工 |
| 传输速度 | 100/1000 Mbps (全双工) |
| 传输原理 | FO |
| 传输长度 | 取决于所用SFP模块 |
| 通道数目 | 2 (SFP端口) |
| 以太网 (APL) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | APL,全双工 |
| 传输速度 | 10 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 通道数目 | 24 (APL端口) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| 注意事项 | 各个端口均可通过软件进行配置 |
| 额定输出电压 | ≥ 9.6 V DC |
| 输出电流 | ≥ 55.56 mA |
| 输出功率 | ≥ 0.54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: 等级B,长度20 m | |
| Power Class | SPBA |
| 注意事项 | 各个端口均可通过软件进行配置 |
| 额定输出电压 | ≥ 8.9 V DC |
| 输出电流 | ≤ 100 mA |
| 输出功率 | ≤ 0.89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: 等级B,长度200 m | |
| Power Class | SPBA |
| 注意事项 | 各个端口均可通过软件进行配置 |
| 额定输出电压 | ≥ 8.9 V DC |
| 输出电流 | ≥ 84 mA |
| 输出功率 | ≤ 0.739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: 等级B,长度120 m | |
| Power Class | SPBA |
| 注意事项 | 各个端口均可通过软件进行配置 |
| 额定输出电压 | ≥ 9.52 V DC |
| 输出电流 | ≥ 95 mA |
| 输出功率 | ≤ 0.845 W |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Managed Switch 2000 |
| MTTF | 37.59 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 19.62 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 11.6 年数 (SN 29500标准,温度70°C,占空比100%) | |
| 特殊性质 | PROFIBUS PA field switch |
| 可安装在区域2中 | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| 四个上行链路端口 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 交换机功能 | |
| 诊断功能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| 过滤器功能 | Quality of Service (8个优先级) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| 端口优先级 | |
| VLAN (最多32个VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| IP参数化 | DHCP客户端 |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (基于地址池,基于端口) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC地址表 | 8k |
| 管理 | 基于网络的管理 (HTTP/HTTPS) |
| 基于角色的用户管理 (LDAP,RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| 冗余 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2系统冗余 | |
| 时间同步 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 电流损耗 | 5.75 A |
| 功耗 | 25 W (空载) |
| 最大 63 W (最大负载下的24个等级A的端口(22 V DC电源电压,70°C)) | |
| 额定条件下的最大功耗 | 50 W (最大负载下的24个等级A的端口(22 V DC电源电压,70°C)) |
| 试验区段 | 电源电压/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| 支路/地线接地(壳体) 500 V ACrms | |
| 支路模块/支路模块 500 V ACrms | |
| 电源/100BASE-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| 电源/SFP 1500 V ACrms | |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 22 V DC ... 30 V DC (冗余) |
| 最大电流耗量 | 5.75 A |
| 电流损耗 | 5.75 A |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (水平) |
| -40 °C ... 60 °C (垂直) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 2000 m (最大) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| 振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| 证书 | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 证书 | IECEx UL 23.0028X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 工业控制设备 E238705也已列名 |
| 适用于 危险场所的工业控制设备 E196811 | |
| 安装位置:I类,第2部分,A、B、C、D组;T4 | |
| 本安型输出适用于:I类,第2部分,A、B、C、D;II类,E、F、G组,III类;[Ex ia]危险 场所 | |
| I级,2区,AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc,[AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| CCC | |
| 标识 | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | 13.23 V |
| 最大输出电流Io | 279.38 mA |
| 最大输出功率Po | 1.66 W |
| 最大安全电压Um | 60 V |
| A、B / IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | / 0.5 µF |
| C / IIB、IIIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | / 1.3 µF |
| D / IIA、E、F、G、III类: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | / 1.4 µF |
| A、B / IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 0.15 mH |
| C / IIB、IIIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 1.5 mH |
| D / IIA、E、F、G、III类: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 2.6 mH |
| 电磁兼容性 | 符合电磁兼容指令2014/30/EU(APL EMC规范也考虑了NE 21、IEC 61326-7的测试要求) |
| 符合EMC 指标 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 标准A,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(电磁场) 标准A,场强: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT脉冲) 标准A,供电线路:±2 kV,信号/数据线:±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(过电压) 标准A,±1 kV供电线L-PE;±1 kV供电线N-PE;±1 kV屏蔽I/O信号线用于金属壳体装置 | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(线路噪音屏蔽) 标准A,10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16(共模干扰) 标准A:10V(10 kHz至150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011(电磁干扰) 级 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 订货号 | 1384244 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN128 |
| 产品关键代码 | DNN128 |
| GTIN | 4063151759506 |
| 单件重量(含包装) | 5,833.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 5,334.5 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
四个分支的六个隔离组
冗余电源接口
APL管理型交换机
自上而下的接线端板
PROFINET管理型交换机
动态重新配置
代理功能
使用2-WISE、FISCO或本安实体参数连接到1/0区危险位置的Ex ia设备
拥有多项国际认证
MRP和S2 PROFINET系统冗余