Managed NAT Switch 2000 系列,8 RJ45端口 10/100 Mbit/s,保护等级: IP20,环境温度(工作): 0 °C ... 60 °C,电源电压范围: 18 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance Class A,1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
3层交换机
Managed NAT Switch 2000 系列,8 RJ45端口 10/100 Mbit/s,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 9 V DC ... 57 V DC,PROFINET Conformance Class B,1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
Managed Switch EP6000 系列,16 SFP端口 100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 85 °C,电源电压范围: 10 V DC ... 36 V DC,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
以太网千兆级模块化交换机,带24个10/100/1000 MbpsRJ45插槽或100/1000 Mbps SFP端口,可通过热插拔后置模块增设4个1000/10,000 Mbps SFP端口
Managed NAT Switch 2000 系列,4 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,2 SFP端口 100/1000 Mbps,2 Combo 端口,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 57 V DC,PROFINET Conformance Class B,1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,与IEC 62443-4-2兼容,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
Managed Switch EP7000 系列,24 SFP端口 100/1000 Mbps,4 HSR/PRP combo端口 100/1000 Mbps (SFP) 或 10/100/1000 Mbps (RJ45),保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 85 °C,电源电压范围: 10 V DC ... 36 V DC,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
Managed Switch EP7000 系列,32 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 85 °C,电源电压范围: 10 V DC ... 36 V DC,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
Managed Switch EP6000 系列,12 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,4 SFP端口 100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 85 °C,电源电压范围: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
管理型交换机EP6000系列,可配置为组合使用传输速度达10/100/1000 Mbps的RJ45端口和传输速度达100/1000 Mbps的SFP端口,用于额外功能的模块选项,工作温度-40°C至 +85°C,电源100 - 240 V AC/DC,冗余电源48 V DC、48 V DC,冗余电源24 V DC或24 V DC
Managed Switch EP7000 系列,16 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,16 SFP端口 100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 85 °C,电源电压范围: 36 V DC ... 72 V DC,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定