根据IEC 61850-3(环境条件)开发
FL SWITCH EP6400-16GSFP-LV
-
工业以太网交换机
1574601
Managed Switch EP6000 系列,16 SFP端口 100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 85 °C,电源电压范围: 10 V DC ... 36 V DC,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和3层功能
IEEE 1588 v2精密时间支持
支持访问控制列表,用于流量过滤、RADIUS和TACAC身份认证