FL SWITCH EP6000 - 工业以太网交换机
1739245

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

管理型交换机EP6000系列,可配置为组合使用传输速度达10/100/1000 Mbps的RJ45端口和传输速度达100/1000 Mbps的SFP端口,用于额外功能的模块选项,工作温度-40°C至 +85°C,电源100 - 240 V AC/DC,冗余电源48 V DC、48 V DC,冗余电源24 V DC或24 V DC

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品

优势

网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和3层功能
IEEE 1588 v2精确定时支持
支持访问控制列表,用于流量过滤、RADIUS和TACAC身份认证