FL NAT 2008 - 工业以太网交换机
2702881

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Managed NAT Switch 2000 系列,8 RJ45端口 10/100 Mbit/s,保护等级: IP20,环境温度(工作): 0 °C ... 60 °C,电源电压范围: 18 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance Class A,1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

1:1 NAT,虚拟NAT,IP伪装,端口转发
MRP客户端
环境温度 -40 °C ... 70 °C
VLAN
DHCP客户端,DHCP服务器(基于端口)
RSTP
实现LAN和WAN区域的灵活配电
组态存储器
薄型设计
基于Web的管理,SNMP
使用FL NETWORK MANAGER软件轻松快速启动和调试
适用于PROFINET和EtherNet/IP™网络