DDI, Digital DiagnosticMonitoring Interface
FL SFP LX40
-
介质模块
1113081
千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长40 km的距离内实现传输
产品详情
适配产品
优势
符合MSA要求
千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长40 km的距离内实现传输
DDI, Digital DiagnosticMonitoring Interface