FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2
-
FO尾缆
1115595
单模OS2双芯跳线,LC-ST,UPC端面,长度2米
产品详情
适配产品
优势
玻璃光纤,8字光缆跳线
无卤阻燃材料制成,符合RoHS
卓越的机械和光学属性
室内使用,适用于光纤分配和终端设备
无卤阻燃材料制成,符合RoHS
所有组件均满足UL 94,V0
满足光学和机械性能的工业标准
插入损耗≤0.5 dB(根据情况不同改变)
采用UPC抛光的连接器,可达到理想的衰减值