2000和5900系列工业管理型交换机 2000和5900管理型交换机调试简便,提供多种具有特定应用功能和设计的型号,可实现经济高效的以太网网络管理。除具备多种功能外,该系列交换机还可实现光纤通信并通过多项海事认证及过程行业认证。

具有各种端口配置的2000和5900系列管理型交换机

为每一种应用提供正确的型号

FL Switch 2000和2100
安装在DIN导轨上的FL交换机2200和2300
安装在DIN导轨上的FL SWITCH 2400和2500
适用于支架安装的FL SWITCH 5900
FL Switch 2000和2100

2000和2100型号如非管理型交换机一样易于使用,同时兼具管理型交换机的功能和网络稳定性。在独特的非管理模式下,交换机的行为与非管理型交换机无异。因此,交换机无需配置,也无IP地址。与传统非管理型交换机不同的是,该系列交换机支持后台冗余机制和过滤功能,可增强设备网络的可靠性。2008F型号极为纤薄:整体深度仅为37 mm,安装在DIN导轨上方,可适配各种控制柜。

安装在DIN导轨上的FL交换机2200和2300

2200和2300交换机配有5至16 个端口和各种光纤接口(SC、ST/BFOC、SFP)。因此,用户可根据应用选择不同数量的端口,若需千兆以太网通信,可选择2300系列交换机。凭借扩展的温度范围(-40°C … +70°C)和冗余电源,此类交换机还可在恶劣的环境条件下使用。凭借相应的认证,这些交换机也适用于海事应用(GL/DNV、BV、ABS、LR、RINA)以及过程行业(ATEX、IECEx)。此外,还可提供支持TSN和SPE等最新通信技术的特殊型号。

安装在DIN导轨上的FL SWITCH 2400和2500

2400和2500型号的功能与2200和2300型号相同,但采用了超薄设计,可用于超薄控制柜。这些型号还适用于系统制造和基础设施应用,并获得了相应的海事应用认证(GL/DNV、BV、ABS、LR、RINA)。2500型号具有千兆通信功能。凭借扩展的温度范围(-40°C … +70°C)和冗余电源,这些交换机还可在恶劣的环境条件下使用。

适用于支架安装的FL SWITCH 5900

FL SWITCH 5900产品系列具备2200/2300系列的所有功能,但专为19"机柜使用而设计。这些机架安装式交换机共提供28个千兆端口,并支持多达4个10 Gbps上行链路(SFP+),具有高性能和高度灵活性。组合端口和SFP端口可为铜缆和光纤通信提供多种连接选项。此外,19"交换机还具备全面的TSN功能,适用于实时关键型应用。可选的冗余电源可提高故障安全性能。

前端带保护罩的工业以太网交换机

2000和5900系列交换机具有一系列安全功能

安全功能

为防止未经授权的设备及网络访问,2000和5900系列管理型交换机支持重要的安全功能,符合IEC 62443-4-2标准的要求,例如:
• 基于角色的用户管理
• 通过LDAP和RADIUS进行基于服务器的用户身份验证
• 端口安全,例如通过RADIUS/802.1x
• 通过SSH和HTTPS加密访问用户界面
• 通过HTTPS/TLS进行加密文件传输(配置文件、固件更新)
• 证书管理
• 保密网络服务器视图
• 所有接口均可禁用(模式按钮、SD插槽、端口、协议)
• 通过系统日志或SNMP进行事件报告

此外,设备开发流程已通过IEC 62443-4-1认证。

2200交换机内的SFP模块

带SFP端口的交换机适用于光纤应用

使用灵活

交换机配有5至28 个端口和各种光纤接口(SC、ST/BFOC、SFP、SFP+)。这意味着您不仅可从多种型号中选择适合您应用的理想端口配置,还能享受高达10 Gbps的高数据吞吐量。无论是DIN导轨空间的限制,还是对平坦安装条件、在19"服务器机柜中靠近IT的安装位置,或是对扩展温度范围的坚固设备的需求,您均能在2000和5900系列交换机的产品组合中找到合适的管理型交换机。

MRP拓扑

FL SWITCH 2000和5900设备支持MRP冗余机制

执行网络诊断并尽量减少停机时间

冗余机制对于网络故障安全至关重要。2000和2100系列管理型交换机支持快速生成树协议(RSTP)和介质冗余协议(MRP)。2200、2500和5900系列的所有其他型号还支持链路聚合(LACP)、快速环网检测和大型树支持。通过冗余机制,交换机可将网络错误或意外创建循环导致的停机时间减至最少,而不受设备制造商影响。
此外,还可通过多种诊断功能(如SNMP、系统日志、端口镜像)快速定位和纠正网络中的错误。远程维护期间还可访问重要的设备信息。
若设备发生故障,DHCP服务器分配IP地址的功能可支持快速、方便地更换故障设备(仅适用于2200-2500和5900型号)。

PROFINET和EtherNet/IP™标识

通用管理型交换机支持PROFINET和EtherNet/IP™功能

优化PROFINET和EtherNet/IP™网络集成

借助集成PROFINET设备,2200、2500和5900系列管理型交换机支持PROFINET一致性等级B,并可通过PLCnext Engineer和TIA门户进行全面配置和诊断。该系列交换机还可在MRP环网中充当管理器和客户端。交换机还通过LLDP协议,支持网络拓扑结构自动识别。

对于EtherNet/IP™网络,交换机还提供组播过滤功能(IGMP侦听、IGMP查询器和组播源检测)。

带有配置选项的FL SWITCH 2200/2300

2000和5900系列管理型交换机具有多种配置选项

多种配置选项

该系列管理型交换机支持多种配置方式,满足各种要求。该系列交换机可通过SD卡槽中的存储卡轻松配置。一旦设备发生故障,无需重新配置替换设备,只需插入存储卡即可。交换机支持基于Web的便捷管理系统,用户可通过Web界面配置交换机。

交换机支持SNMP,可通过FL Network Manager等管理软件或直接通过控制器进行配置。除使用Web界面或软件外,用户还可选择使用CLI命令或直接通过交换机上的智能模式按钮对交换机进行配置。

管理型交换机一览

2000和5900交换机技术特性概览

FL SWITCH 2000和2100
FL SWITCH 2200和2300
FL SWITCH 2400和2500
FL SWITCH 5900
FL SWITCH 2000和2100

FL SWITCH 2200和2300

FL SWITCH 2400和2500

FL SWITCH 5900

传输速度 10/100 Mbps (FL SWITCH 2000)、10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2100) 10/100 Mbps (FL SWITCH 2200)、10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2300) 10/100 Mbps (FL SWITCH 2400)、10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2500) 10/100/1000 Mbps、10 Gbps
巨型帧 仅适用于2100型号 仅适用于FL SWITCH 2300型号 仅适用于FL SWITCH 2500型号 支持
报警触点 支持(数字输出) 支持(继电器触点)
温度范围 0°C … +60°C -40°C … +70°C -40°C … +70°C -10°C … +60°C
电源电压 18 V DC … 32 V DC 12 V DC … 57 V DC(冗余) 18 V DC … 32 V DC(冗余) 100 V AC … 240 V AC
过滤功能 服务质量、VLAN、组播/IGMP侦听 服务质量、VLAN、组播/IGMP侦听 服务质量、VLAN、组播/IGMP侦听 服务质量、VLAN、组播/IGMP侦听
冗余 RSTP、MRP客户端 RSTP、MRP管理器/客户端、FRD、LACP、大型树支持 RSTP、MRP管理器/客户端、FRD、LACP、大型树支持 RSTP、MRP管理器/客户端、FRD、LACP、大型树支持
管理功能 端口配置、ACD、基于端口的DHCP服务器、CLI 端口配置、ACD、DHCP服务器(基于池/端口、选项82)、CLI 端口配置、ACD、DHCP服务器(基于池/端口、选项82)、CLI 端口配置、ACD、DHCP服务器(基于池/端口、选项82)、CLI
诊断功能 端口统计和利用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP陷阱、系统日志 端口统计和利用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP陷阱、系统日志 端口统计和利用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP陷阱、系统日志 端口统计和利用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP陷阱、系统日志
时间同步 简单网络时间协议(SNTP) 简单网络时间协议(SNTP) 简单网络时间协议(SNTP)
网络安全 – 网络访问 RADIUS身份验证(IEEE 802.1X) 基于MAC的端口安全、RADIUS验证(IEEE 802.1X) 基于MAC的端口安全、RADIUS验证(IEEE 802.1X) 基于MAC的端口安全、RADIUS验证(IEEE 802.1X)
自动化协议 PROFINET一致性等级A、EtherNet/IP™、扩展组播过滤 PROFINET一致性等级B、PROFINET设备、EtherNet/IP™、扩展组播过滤 PROFINET一致性等级B、PROFINET设备、EtherNet/IP™、扩展组播过滤 PROFINET一致性等级B、PROFINET设备、EtherNet/IP™、扩展组播过滤
认证 海事认证、ATEX、IECEx 海事认证

常见问题解答(FAQ)


问答图标
问答图标
问答图标
问答图标

管理型交换机将网络设备连接在一起,并将数据包从发送方传输到接收方。管理型交换机尤为适合大型网络,因为其具有提高网络稳定性的功能,包括:
__– 可配置性:__用户可进行各种设置以优化网络。
__– 冗余机制:__若网络设备或网络连接发生故障,网络仍可正常运行。
__– 安全功能:__若配置正确,则管理型交换机可检测未经授权的访问并保护网络。
__– 诊断功能:__管理型交换机是网络信息的核心来源。可随时详细诊断设备、连接和任何数据通信,从而快速消除错误源。

问答图标

以太网交换机在基于以太网的网络中连接各种网络设备。一般而言,以太网交换机可分为两类:非管理型交换机和管理型交换机。与非管理型交换机相比,管理型交换机可进行配置,并提供多种设备配置和诊断选项。另一方面,非管理型交换机不可配置,因此通常更具成本效益,且无需网络技术专业知识即可使用。

问答图标

在以下情况下,使用管理型交换机是明智选择:

  • 在大型网络中,许多网络设备连接在一起
  • 需要安全功能时
  • 需要网络监控时
  • 需要或希望网络分段时
  • 需要QoS(即数据流量优先级)功能时
  • 网络规模不断扩大且需要持续或灵活调整时