工业通信技术

非管理型交换机 了解菲尼克斯电气可靠耐用的非管理型交换机。FL SWITCH 1000和1100系列DIN导轨安装型交换机支持多种连接配置,助力轻松操作自动化应用。FL SWITCH 1800和1900系列交换机采用19"机架设计,可连接多达24台网络设备。这类交换机是用于数据中心和控制室的理想之选。

三台1000和1100系列非管理型交换机
带LED状态指示灯的非管理型交换机

带LED状态指示灯的非管理型交换机

只需拆包连接,即可投入使用

菲尼克斯电气非管理型交换机即插即用,无需配置。因此用户可轻松使用和安装交换机。交换机配有LED状态指示灯,可直观提供有关连接状态和端口活动的基础信息。因此用户可快速诊断电缆故障导致的连接中断。

1000和1100系列非管理型交换机


FL SWITCH 1000和1100系列非管理型交换机适用于各类自动化应用。产品支持多种传输速度和安装方式。

多种连接配置和安装方式

FL SWITCH 1000实现多样连接
适用于楼宇安装的REG交换机
1000和1100系列非管理型交换机的安装方式
非管理型以太网供电交换机
FL SWITCH 1000实现多样连接

FL SWITCH 1000和1100系列非管理型交换机支持铜缆和光纤连接,可实现常规以太网通信。交换机种类齐全,可为各类应用提供合适的解决方案。产品系列涵盖配备16个RJ45端口以及各种光纤接口 (SC、ST/BFOC、SFP) 的设备。此外,配备SFP端口的设备灵活度较高,可配套多种SFP模块。因此,可轻松实现长达80 km的电缆的多模或单模连接。

适用于楼宇安装的REG交换机

1100系列包括适用于楼宇自动化的型号产品,支持符合DIN 43880标准的DIN导轨安装。这类交换机是实现紧凑型楼宇配电板安装的理想之选。标准型号产品配有8个千兆级以太网端口 (FL SWITCH 1108 REG)。此外还有配备4个标准端口和4个以太网供电端口的型号 (FL SWITCH 1104-4POE REG)。该款交换机亦可同时为设备供电。

1000和1100系列非管理型交换机的安装方式

独特的安装附件可将FL SWITCH 1000和1100系列设备扁平化安装在DIN导轨上。因此,交换机还可用于空间有限的小型或扁平型控制柜。您可随意选择设备端口的出线方向。

这不仅使交换机灵活易用,还可减少产品型号,降低库存成本。

非管理型以太网供电交换机

1000系列以太网供电 (PoE) 型号交换机可为8台终端设备供电。交换机还可使用同一以太网电缆传输数据。部分型号还包括SFP端口,可根据距离要求实现额外的灵活应用。

有关非管理型以太网供电交换机的更多信息
PROFINET和EtherNet/IP™标识

通用非管理型交换机支持PROFINET和EtherNet/IP™功能

数据流量优先级

非管理型交换机系列优化了数据流量的优先级排序功能,适用于自动化协议。从而可确保PROFINET和EtherNet/IP™自动化网络的实时性。提高网络稳定性和系统可用性。

FL SWITCH 1000和1100概览

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

传输速度 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
电源 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
温度范围 -10°C … +60°C -10°C … +60°C +5°C … +50°C
防护等级 IP30 IP30 IP20
特性 PROFINET的数据优先级 PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP和BACnet的数据优先级 REG规格符合DIN 43880标准
认证 CE、UL 61010、UL 62368、C1D2 CE、UL 61010、UL 62368、C1D2 CE
跳转至产品列表 跳转至产品列表 跳转至产品列表

1800和1900系列非管理型交换机


1800和1900系列非管理型交换机端口密度高,可连接多达24台网络设备。19"机架式交换机特别适合用于数据处理中心和控制室。

控制柜中的1800和1900系列非管理型交换机

1800和1900系列19"机架式非管理型交换机,采用交流电供电,适用于服务器机柜。

电源适配安装位置

1800和1900系列非管理型交换机采用交流电供电, 与DIN导轨安装型交换机不同,此类交换机适合安装在带19"插槽的服务器机柜中。因而无需另接24 V /48 V DC电源。

FL SWITCH 1800和1900概览

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

传输速度 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
电源 100 V AC...240 V AC 100 V AC...240 V AC
温度范围 0°C … +60°C 0°C … +60°C
防护等级 IP20 IP20
特性 19"机架式,QoS 19"机架式,QoS
认证 CE、UL、KC CE、UL
跳转至产品列表 跳转至产品列表

常见问题解答(FAQ)


问答图标
问答图标
问答图标
问答图标

以太网供电交换机提供管理型和非管理型的两种型号产品。管理型以太网供电交换机具备网络管理、监测和配置等高级功能,而非管理型交换机则更易于安装,无需配置操作。具体选用哪种型号取决于特定需求以及网络的复杂程度。

有关非管理型以太网供电交换机的更多信息
问答图标

以太网交换机在基于以太网的网络中连接各种网络设备。一般而言,以太网交换机可分为两类:非管理型交换机和管理型交换机。与非管理型交换机相比,管理型交换机可进行配置,并提供多种设备配置和诊断选项。另一方面,非管理型交换机不可配置,因此通常更具成本效益,且无需网络技术专业知识即可使用。

问答图标

不可以,非管理型交换机通常不支持VLAN功能。VLAN需要网络分段和管理功能,而这只有管理型交换机可以实现。管理型交换机可提供用于创建和管理VLAN的必要配置选项。

有关管理型交换机的更多信息