IP67交换机 探索菲尼克斯电气坚固可靠的IP67交换机。无论是管理型IP67交换机还是非管理型IP67交换机,均可在现场直接连接网络设备。凭借IP65/IP66/IP67的高防护等级和耐高温性能,这些坚固耐用的交换机即使在恶劣环境中也能提供高可靠性。

配备坚固金属壳体的FL SWITCH 2608管理型交换机
安装在铝型材上的IP67交换机

最窄的IP67交换机宽度仅为30 mm

坚固紧凑,安装随心

菲尼克斯电气的IP67交换机以其在安装位置极为灵活而著称:可直接安装在机器的金属型材上或墙壁上。由于仅需两颗M6螺钉即可固定,因此可直接安装在机器的结构型材上。因此无需准备和固定安装板,省时省力。
凭借-40°C至+70°C/+75°C的宽温范围,这些坚固耐用的交换机亦可在恶劣的环境条件下使用。
此外,非管理型IP67交换机1605特别窄,整体宽度仅为30 mm。

IP67交换机,端口可连接采用推拉自锁速连技术的M12连接器和常规的M12螺钉连接器

单个端口支持创新型M12推拉自锁连接和常规M12螺钉连接

灵活的M12连接技术

IP67交换机的M12连接设计灵活,既支持常规的M12螺钉连接器,也可采用菲尼克斯电气创新型M12推拉自锁速连技术。因此,用户可将交换机集成到已连接M12电缆的现有应用中,也可通过M12推拉自锁速连技术将其轻松快速地安装至新应用。在有限空间内安装或在无法看清对接连接器的情况下,免工具自锁元件具有显著优势。

M12接口编码均符合通用标准。以太网端口采用D编码(快速以太网)或X编码(千兆位),而电源端口则采用A编码或L编码(PROFINET型号)。

三台FL SWITCH 2600设备用一根电源线连接在一起

冗余电源输入/输出方案让供电更轻松

高效供电,简单布线

冗余电源输入/电源输出方案可为多个交换机或I/O站进行高效供电,显著减轻布线工作量, 并可轻松扩展网络。

1600和1700系列IP67非管理型交换机


通过1600及1700系列IP67非管理型交换机可在现场直连多达八台以太网网络设备。该系列交换机支持即插即用,无需组态即可轻松安装。1600和1700系列IP67非管理型交换机外形紧凑,结构耐用,适用于机器人工具、运输系统和车辆等移动应用。输入电压范围宽,可在配备12、24或48 V 直流电系统的车辆上运行。由于电流消耗低,这些交换机也极为适用于电池供电的应用场景。

使用摄像头进行生产质量检查

FL SWITCH 1701-7POE对视觉应用进行了优化

适用于图像处理的PoE型号

在生产中采用无控制柜图像处理应用,既可节省空间,又能简化与现有系统概念的集成。为此,多个摄像头及相关的LED照明系统直接连接到现场的千兆级以太网网络。

FL SWITCH 1701-7POE可通过以太网供电(PoE)实现摄像头和现场设备的分布式连接,并可针对工业图像处理应用进行优化。其配备七个PoE端口和一个千兆带宽的上行端口。借助内部缓冲存储器,该交换机可处理来自多台高分辨率摄像头的大量数据及高数据负载。同时支持处理巨型帧。设备可通过标准的24 V 直流电源电压连接,无需特殊的PoE供电装置。

FL SWITCH 1600和1700概览

FL SWITCH 1605
FL SWITCH 1608
FL SWITCH 1708
FL SWITCH 1701-7 PoE
FL SWITCH 1605

FL SWITCH 1608

FL SWITCH 1708

FL SWITCH 1701-7 PoE

传输速度 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
电源 9 V DC … 32 V DC 9 V DC … 57 V DC 9 V DC … 57 V DC 18.7 V DC … 30.5 V DC
温度范围 -40°C … +70°C -40°C … +75°C -40°C … +75°C -40°C … +50°C
防护等级 IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67
特性 服务质量(QoS)、用于PROFINET网络的PTCP过滤器 服务质量(QoS),协议优先级划分 服务质量(QoS),协议优先级划分 以太网供电、服务质量(QoS)、协议优先级划分、大型协议存储器
认证 CE、UL CE、UL CE、UL CE
以太网供电 7个PoE端口,150 W
电压转发
跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品

2600和2700系列IP67管理型交换机


2600和2700系列管理型交换机防护等级高达IP65/IP66/IP67,配备耐用型M12接口,支持多种功能,可创建分布式以太网网络。无论何种环境条件,该交换机均可将分布式传感器、执行器、摄像头和I/O站直接集成至现场网络中。

FL SWITCH 2600配有隐藏式SD卡插槽和模式按钮

通过模式按钮和SD卡轻松组态

多种组态选项,灵活调试网络

2600和2700系列IP67交换机也具备FL SWITCH 2000产品系列支持的组态选项。用户可通过microSD卡或设备上的模式按钮轻松组态交换机。诸如基于Web的管理、CLI、SNMP及PROFINET设备等常用组态选项也可通过以太网进行设置。

FL SWITCH 2600和2700概览

FL SWITCH 2600和2700
FL SWITCH 2600和2700

传输速度 10/100 Mbps(FL SWITCH 2600)或10/100/1000 Mbps(FL SWITCH 2700)
巨型帧 仅适用于FL SWITCH 2700型号
报警触点
温度范围 -40°C … +70°C
电源 9 V DC … 57 V DC
过滤功能 服务质量、服务等级、DiffServ/DSCP、VLAN、组播/IGMP侦听
冗余 RSTP、MRP管理器、MRP客户端、FRD、LACP、大型树支持、15 ms扩展环网冗余
管理功能 基于角色的用户管理、基于网络的管理、ACD、DHCP服务器、CLI
诊断功能 LLDP、端口配置、统计数据和利用率、SNMPv1/v2/v3、SNMP陷阱、系统日志
时间同步 简单网络时间协议(SNTP)
安全 基于MAC的端口安全、RADIUS验证(IEEE 802.1X)
自动化协议 PROFINET一致性等级B、PROFINET设备、EtherNet/IP™、扩展组播过滤
跳转至产品列表

常见问题解答(FAQ)


问答图标
问答图标
问答图标
问答图标

IP防护等级规定了设备的防尘防水性能。第一个数字表示防尘等级,第二个数字表示防水等级。IP67表明产品完全防尘,且可浸入深达1 m的淡水中长达30 分钟而不会受损。

问答图标

以太网交换机在基于以太网的网络中连接各种网络设备。一般而言,以太网交换机可分为两类:非管理型交换机和管理型交换机。与非管理型交换机相比,管理型交换机可进行配置,并提供多种设备配置和诊断选项。另一方面,非管理型交换机不可配置,因此通常更具成本效益,且无需网络技术专业知识即可使用。

问答图标

  • __IP65__防护等级表明产品完全防尘,并能防止来自任何角度的喷射水。
  • __IP66__防护等级表明产品完全防尘,并能防止来自任何角度的强力喷射水。
  • __IP67__防护等级表示产品完全防尘,可在深达1 m的水下浸泡长达30 分钟而不会受损。
  • __IP68__防护等级表明产品完全防尘,可在深达1 m的水下长久浸泡而不会受损。具体深度和持续时间由制造商确定。
  • __IP69K__防护等级表明产品完全防尘,并能承受高压和高温水流的冲击。这对于食品加工和制药行业等需要密集清洁工艺的应用尤为重要。