FL SWITCH 1608 - 工业以太网交换机
1196227

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Unmanaged Switch 1600 系列,8 M12端口 10/100 Mbit/s,保护等级: IP65/IP66/IP67,环境温度(工作): -40 °C ... 75 °C,电源电压范围: 9 V DC ... 57 V DC,扩展的温度范围,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定

产品详情









适配产品



优势

QoS(服务质量)优先化信息
本地诊断指示,带LED
提高自动化协议的流量优先级
提供PROFINET PTCP滤波器,实现可靠的PROFINET网络通信
适用于PROFINET一致性A类网络,实现实时数据交换
自适应与自交叉检测简化了安装和设置