以太网接口: FL SWITCH 1605 M12正面有五个M12格式的以太网端口,仅可连接采用D编码M12连接器的CAT5/CAT6以太网电缆。数据传输速度为10 Mbps或100 Mbps。此外,每个端口还有速度为100 Mbps的自交叉功能。无需区分1:1和交叉以太网电缆。 FL SWITCH 1605 M12的交换属性 - 存储与转发: 通过评估数据报文中的源地址,交换机可独立获取端口所连接的终端设备的地址。仅有带未知地址的,在目的地地址区域中带该端口源地址或带多点/广播地址的数据包通过相应端口被转发。该交换机在其地址表中最多可存储4096个地址,时效为40秒钟。这在一个以上的终端设备与一个或多个端口连接时非常重要。由此,几个独立子网便可以连接到一个交换机上。 - 多地址功能: 通过评估数据报文中的源地址,交换机可独立获取端口所连接的终端设备的地址。仅有带未知地址的,在目的地地址区域中带该端口源地址或带多点/广播地址的数据包通过相应端口被转发。该交换机在其地址表中最多可存储4096个地址,时效为40秒钟。这在一个以上的终端设备与一个或多个端口连接时非常重要。由此,几个独立子网便可以连接到一个交换机上。 - 服务质量(QoS) 在服务质量功能的帮助下,交换机可优先处理PROFINET流量。为此,交换机会检测以太网数据包的QoS优先权并首先转发具有更高优先级的以太网数据包。
FL SWITCH 1605 M12
-
工业以太网交换机
2700200
Unmanaged Switch 1600 系列,5 M12端口 10/100 Mbit/s,保护等级: IP65/IP66/IP67,环境温度(工作): -40 °C ... 75 °C,电源电压范围: 9 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance Class A,扩展的温度范围,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 30 mm |
| 高度 | 200 mm |
| 深度 | 41 mm |
| 孔距 | 186 mm |
| 应用说明 | 注意: 满足抗电气噪音要求 在导电表面上安装时使用安装螺钉连接到FE。 在导电表面上安装时使用安装螺钉通过电缆插针连接到FE。 |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
| 材料底板 | 高级钢(1.4301/1.4016) |
| 外壳材料 | PBT |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | M12,屏蔽 |
| 连接方法方面的注意事项 | D编码 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 双绞线连接 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 5 (M12端口) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Unmanaged Switch 1600 |
| 类型 | Stand-alone |
| MTTF | 302.5 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 156.52 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 40.43 年数 (SN 29500标准,温度55°C,占空比100%) | |
| 特殊性质 | 扩展的温度范围 |
| 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 交换机功能 | |
| PROFINET一致性等级 | Conformance Class A |
| 诊断和状态指示灯 | LED:US(电源电压),每个以太网端口2个LED(链接和活动) |
| 基本功能 | 非管理型交换机/自适应,符合IEEE 802.3标准要求,存储转发交换模式,4个优先级符合IEEE 802.1p标准要求,PTCP过滤器 |
| 其他功能 | Autonegotiation |
| 电流损耗 | 40 mA ... 124 mA (24 V DC) |
| 本地诊断 | US 电源电压US 绿色LED灯 |
| X1...X5 连接状态 LED 绿色 | |
| X1...X5 接收/发送信息 LED 绿色 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.96 W |
| 试验区段 | 24 V电源/功能接地 500 V DC 1 min |
| 以太网接口/其他所有电位 2.25 kV DC 1 min | |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (M12插头式连接器) |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 32 V DC |
| 连接电源 | 通过M12连接器 |
| 残波 | 3.6 VPP |
| 最大电流耗量 | 124 mA |
| 典型电流耗量 | 40 mA (US = 24 V DC) |
| 电流损耗 | 40 mA ... 124 mA (24 V DC) |
| 连接方式 | M12,屏蔽 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | 最大 2000 m (平均海拔(工作)) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (平均海拔2000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 噪音排放测试符合EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 EN 61000-6-3(发出的干扰) B类 |
| EN 55011(电磁干扰) B类 | |
| EN 55022(发射干扰) B类 | |
| EN 61000-4-2 (ESD) 标准 B | |
| EN 61000-4-3(电磁场) 标准A,20 V/m | |
| EN 61000-4-3(电磁场) 标准A,10 V/m | |
| EN 61000-4-4 标准A,2.2 kV | |
| EN 61000-4-5(过电压) 标准A,1 kV接口 | |
| EN 61000-4-6(线路噪音屏蔽) 标准A,场强: 10 V/m | |
| EN 60950-1 | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 状态显示 | LED:US(电源电压),每个以太网端口2个LED(链接和活动) |
| 订货号 | 2700200 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN114 |
| 产品关键代码 | DNN114 |
| GTIN | 4046356499781 |
| 单件重量(含包装) | 271 g |
| 单件重量(不含包装) | 220 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 47848e5f-3738-4420-8dd5-3bdd7beddecf |
适配产品
-
NBC-M12MSD/.../... - 网络电缆 1408713
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - 网络电缆 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - 网络电缆 1408700
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - 网络电缆 1408712
-
CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - 控制柜穿板式连接器 1414397
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - 数据连接器 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH - 数据连接器 1553624
-
SAC-5P-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1697124
-
SAC-5PY-F/M-F VP SH - Y型分配器 1419933
-
SACC-M12MS-5PL M - 连接器 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - 连接器 1424651
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808781
优势
加固的IP67外壳
轻松面板安装