您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

工业通信技术

非管理型以太网供电交换机 1000和1100系列非管理型以太网供电交换机,可通过同一根以太网网线为终端设备传输电力和数据。由于工作温度范围广,该系列交换机可应用于恶劣的环境条件。部分型号还包括SFP端口,可根据距离要求实现额外的灵活应用。

1000和1100系列非管理型以太网供电交换机
配有监控摄像头的以太网供电应用

1000系列非管理型交换机特别适用于大数据流量应用,比如以太网供电摄像头

以太网供电交换机的高性能和高数据流量

1000系列以太网供电交换机符合IEEE 802.3 at (​PoE​+) 标准,可在48 V DC下为受电设备 (PD) 提供30 W电力。其传输距离最长可达100 m,因而可为远程受电设备供电。

对于高清摄像头等数据传输量较大的应用,菲尼克斯电气还提供带千兆端口的FL SWITCH​ -1000以太网供电产品。此外,该交换机支持巨型帧功能,有助于额外提升网络传输大流量数据的效率。

非管理型以太网供电交换机

稳定连接

以服务质量(QoS)为先,非管理型以太网供电交换机可实现高传输质量和稳定可靠的连接。无错误、无干扰传输。

1000系列非管理型以太网供电交换机概览

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

传输速度 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
温度范围 18 … 57 V DC 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC(特定型号)
防护等级 -40°C ... +75°C -40°C … +75°C | -10°C … +60°C(特定型号)
以太网供电功率 IP30 IP30
特性 - 是(特定型号)
认证 每端口30 W | 每台交换机120 W 每端口30 W | 每台交换机60 W/120 W(特定型号)
Zur Produktliste Zur Produktliste 工业以太网交换机