TSN管理型交换机 采用菲尼克斯电气的TSN管理型交换机,即可打造具备精确时间同步特性的应用。该设计可提高自动化网络可用性,实现实时通信。

FL SWITCH TSN 2300

TSN——新型以太网技术

时间敏感网络是一套旨在改善当前以太网实时性能的标准。因此其包含了IEEE 802.1标准化组织TSN任务组中定义的某些单独标准。

但以太网TSN标准并非是独立的通信协议, 而是用于功能定义。它定义了可由OPC UA或PROFINET等不同协议使用的功能。

用户友好型TSN配置

使用PROFINET 2.4工程设计功能轻松配置PROFINET TSN

PROFINET TSN配置文件

2300和5900系列TSN管理型交换机支持PROFINET TSN配置文件:

  • IEEE 802.1AS(精确时间同步)
  • 帧抢占
  • 通过PROFINET进行数据流管理

TSN配置更轻松。借助PROFINET 2.4工程设计功能,FL SWITCH TSN 2300和5900交换机可实现便捷的TSN配置操作。相较于常规PROFINET RT,交换机等时数据传输的配置更为便捷。

CC-Link IE TSN标准标志

工业4.0时代的现行标准

CC-Link IE TSN配置文件

FL SWITCH TSN 2300和5900管理型交换机支持CC-Link IE TSN配置文件。CC-Link IE TSN规范兼顾千兆级以太网带宽和TSN功能集:

  • 时间和循环同步
  • 调度/流量整形
  • 分时

TSN机制可提高当前网络的性能、稳定性和可用性。

2300和5900系列TSN管理型交换机

无需更换设备即可实现TSN的TSN交换机

面向未来的先进设备

由于支持FL SWITCH 2000系列产品的所有功能,FL SWITCH TSN 2300和FL SWITCH 5900交换机亦可用于常规应用。使用菲尼克斯电气TSN交换机将当前网络解决方案迁移到先进TSN架构中。

TSN管理型交换机概览

2300和5900系列交换机技术特性概览

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

传输速度 10/100/1,000 Mbps 10/100/1,000 Mbps、10 Gbps
巨型帧 支持 支持
报警触点 支持(数字量输出) -
温度范围 -40°C ... +70°C -10°C … +60°C
电源电压 12 V DC ... 57 V DC(冗余) 100 V AC...240 V AC
过滤功能 服务质量和等级、DSCP、TSN数据流、帧抢占、VLAN、组播/IGMP侦听 服务质量和等级、DSCP、TSN数据流、帧抢占、VLAN、组播/IGMP侦听
冗余 RSTP、MRP管理器/客户端、FRD、LACP、大型树支持 RSTP、MRP管理器/客户端、FRD、LACP、大型树支持
管理功能 端口配置、ACD、DHCP服务器(基于池/端口、选项82)、CLI 端口配置、ACD、DHCP服务器(基于池/端口、选项82)、CLI
诊断功能 端口统计和利用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP陷阱、系统日志 端口统计和利用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP陷阱、系统日志
时间同步 简单网络时间协议 (SNTP)、IEEE 802.1AS、1588v2(透明时钟) 简单网络时间协议 (SNTP)、IEEE 802.1AS、1588v2(透明时钟)
网络安全 – 网络访问 基于MAC的端口安全、RADIUS身份验证 (IEEE 802.1X) 基于MAC的端口安全、RADIUS身份验证 (IEEE 802.1X)
自动化协议 PROFINET一致性等级B、PROFINET设备、EtherNet/IP™、扩展组播过滤 PROFINET一致性等级B、PROFINET设备、EtherNet/IP™、扩展组播过滤
TSN功能 PROFINET TSN配置文件、数据流管理、CC-Link IE TSN PROFINET TSN配置文件、数据流管理、CC-Link IE TSN
认证 海事认证、ATEX、IECEx -