管理型单对以太网 (SPE) 交换机 直达现场层的一致以太网通信。

SPE交换机

单对以太网 (SPE) 可实现从传感器到云端的一致IP通信。该技术使用单对导线传输以太网数据。由此轻松连接现场层的传感器和执行器,实现紧凑接线。除数据传输外,单对导线还可通过数据线供电 (PoDL) 功能同时为终端设备供电。采用菲尼克斯电气管理型SPE交换机,配有单对以太网接口的先进传感器即可集成到现有以太网网络。由此便能直接访问现场层数据。

优势:

  • 采用SPE标准10 BASE-T1L,传输距离长达1000 m
  • 无需子系统或网关,降低复杂度
  • 单对导线同时传输数据和电力,安装紧凑轻松
  • 通用于各类以太网和IP协议
  • 管理型交换机具备SPE功能和技术成熟的FL SWITCH 2300功能

单对以太网技术 直接集成传感器和现场设备

单对以太网技术通过单对导线实现基于以太网的数据传输。该技术无需另配网关或子系统即可连接现场层的传感器和执行器。同一单对导线还可通过数据线供电 (PoDL) 功能为传感器和执行器供电。该先进传输技术实现了从传感器到云端的经济高效型以太网通信,可节省空间。

产品功能


交互式图像映射:管理型SPE交换机产品功能
电源
除通过以太网传输数据外,单对以太网 (SPE) 技术还可同时为终端设备供电。设备通过同一对导线供电,大幅减少了安装工作量和现场布线所需空间。 数据线供电 (PoDL) 功能的有效输出功率达高达50 W。管理型SPE交换机采用PoDL等级11,性能等级达24 V。传感器或现场设备的供电功率可达3.2 W。
SPE标准10 BASE-T1L
采用SPE标准10 BASE-T1L,实现长传输距离。标准规定了采用单对导线的数据布线,传输距离长达1000 m。 管理型SPE交换机设有八个SPE端口,可连接支持10 BASE-T1L标准的SPE设备。因此无需其他现场总线系统即可实现长距离传输。
集成熟功能与未来技术于一体
管理型单对以太网交换机具备多项成熟功能。除SPE功能外,SPE交换机还支持常见FL SWITCH 2300系列的所有功能。例如,交换机拥有丰富的冗余和安全功能,可用于构建满足未来需求的网络。
Untitled X6MpZ
.
工厂拓扑结构

面向未来的紧凑型方案:工厂自动化中的单对以太网

应用

FL SWITCH 2303-8SP1管理型交换机是楼宇、工厂、过程自动化中一系列数字化应用和基础设施(交通、给排水)的理想选择。新型单对以太网技术可轻松集成到现有以太网基础设施中。

管理型SPE交换机为面向未来的单对以太网解决方案奠定了基础。同时交换机还可实现低成本的资源节约型智能传感器集成。由此无需复杂网关和子系统。现场层数据将持续传输到互联网和云端。

产品概览

FL Switch 2303-8SP1概览:

FL SWITCH 2303-8SP1
FL SWITCH 2303-8SP1

管理型SPE交换机
SPE端口 8x 10 BASE-T1L
RJ45铜缆端口 3x 100/ 1000 BASE-TX
SPE设备电源 可通过PoDL(数据线供电)
PoDL功率等级 24 V DC功率等级11 (IEEE 802.3 cg)
电源电压 18 V DC … 32 V DC
管理型功能 实时QoS、冗余和安全功能
管理接口 Web、SNMP、CLI、PROFINET设备
产品编号 1278397