通过1:1 NAT,LAN上的每台设备都从上级网络(WAN)分配IP地址。然后,可以通过所分配的地址从WAN寻址设备。优势:无需在WAN中配置路由器或网关。可以从LAN和WAN建立通信,且不受专用协议限制。劣势:必须在WAN中为每台可在LAN中访问的设备保留IP地址。
NAT交换机 DIN导轨安装式交换机集交换机功能和路由功能于一身。NAT交换机支持网络地址转换,可轻松将相同IP地址范围的设备或系统连接至上级网络。
NAT交换机的端口可灵活用作LAN或WAN端口
灵活性非常高
FL NAT 2000交换机的8个端口可灵活分配成LAN或WAN端口,灵活性非常高。因此,NAT 2000可作为具有一个WAN端口和七个LAN端口的简单NAT交换机。系统内无需配备其他交换机。
或者,也可以使用NAT交换机将设备连接到多个更高级别的网络,例如生产和诊断网络。此外,还有多种NAT机制可选:1:1 NAT、虚拟NAT、IP伪装和端口转发。
通过虚拟寻址 (NAT),经济高效地集成到上级网络
要在网络内并行相同IP地址区间的设备,则每台设备都必须单独配置。这是将其集成至上级通信网络的唯一方式。该交换机支持多种NAT机制,无需单独配置每台设备即可运行相同IP地址区间内的所有生产单元。
NAT机制概述 NAT交换机支持的NAT机制
虚拟NAT将1:1 NAT与虚拟路由层相结合。在该路由层,地址像标准路由一样从LAN映射并通过虚拟中间层传输到WAN。优势:对于NAT接口本身,WAN只需一个IP地址。劣势:在WAN中,必须指明到(虚拟)网络的路径,并且NAT WAN接口必须作为NextHop(下一跳)或网关地址输入。
通过IP伪装,NAT设备本实质上作为代理,所有LAN设备都使用NAT WAN接口地址进行外部通信。通过各种TCP/UDP端口区分不同的LAN设备。优势:除NAT设备本身的地址外,不需要额外的WAN地址。在WAN中无需配置路由器或网关。劣势:WAN设备只能通过端口转发与LAN设备通信。
通过端口转发可从WAN网络访问LAN设备的特定服务。为了转发到所需的LAN设备,NAT设备的WAN接口使用规定的TCP/UDP端口号进行寻址。
FL NAT 2000支持RSTP和MRP冗余机制
LAN和WAN的冗余
为了确保系统内部以及连接上级网络时的高度可靠性,FL NAT 2000交换机支持LAN和WAN侧的冗余机制。
若要冗余连接上级WAN接口,可将NAT 2000集成到具有两个WAN端口的RSTP环网中。
在LAN侧,可使用RSTP和MRP作为主服务器或客户端,将设备各部分冗余连接到NAT交换机。
NAT交换机支持PROFINET功能
LAN中的PROFINET支持
在LAN侧,NAT 2200和NAT 2300提供全面的PROFINET集成:
- 集成在PROFINET控制环境中,如TIA或PC Worx
- 支持MRP,提高可用性
- LLDP拓扑检测
- 基于硬件的PROFINET优先级排序
- 扩展PROFINET诊断
FL NAT 2000概览
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
| 传输速度 | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| 报警触点 | 否 | 是 | 是 |
| 温度范围 | 0°C ... +55°C | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 电源电压 | 18 ... 32 V DC | 12 ... 57 V DC(冗余) | 12 ... 57 V DC(冗余) |
| NAT功能 | 1:1 NAT、虚拟NAT、IP伪装、端口转发(源头/目的) | 1:1 NAT、虚拟NAT、IP伪装、端口转发(源头/目的) | 1:1 NAT、虚拟NAT、IP伪装、端口转发(源头/目的) |
| 路由 | 静态路由 | 静态路由 | 静态路由 |
| 过滤器功能 | |||
| 服务质量 | 是 | 是 | 是 |
| VLAN | 是 | 是 | 是 |
| 组播/IGMP侦听 | 是 | 是 | 是 |
| 冗余 | |||
| 快速生成树(RSTP) | 是 | 是 | 是 |
| MRP管理器/客户端 | 否/是 | 是/是 | 是/是 |
| 快速环网检测(FRD) | 否 | 是 | 是 |
| 大型树支持 | 否 | 是 | 是 |
| 扩展环网冗余15 ms | 否 | 否 | 否 |