管理型以太网供电交换机
4000系列管理型以太网供电交换机可串联多达16台网络设备。产品通过以太网电缆至多可为八台终端设备传输数据并提供电力。以太网供电交换机具有全套组态功能和特殊的以太网供电功能,灵活适用于各种网络。
4000系列以太网供电交换机适用于大功率以太网供电设备,如PoE++摄像头
每端口供电功率高达60 W
4000系列管理型以太网供电交换机以每端口高达60 W的功率为终端设备供电。该系列交换机还适用于符合IEEE 802.3bt预标准的终端设备(PoE++设备),如大功率摄像头。
此外,设备还提供具备巨型帧功能的千兆级上行端口,确保数据完整性。此设计可保障所有应用数据的安全传输。
4000系列以太网供电交换机支持多种以太网供电功能
PoE配置选项
4000系列管理型以太网供电交换机支持用户自定义以太网供电设置。 例如,可单独激活或停用某个端口的以太网供电功能。此外,PoE优先级功能可实现最大功率预算设置, 一旦交换机电源发生故障,确保重要设备的PoE供电。
PoE监控功能
通过PoE监控功能可监控PoE终端设备,确保设备正常运行。交换机定期向受电设备 (PD) 发送ping命令。若受电设备对ping命令无响应达到规定次数,则交换机进入下一个电力循环。受电设备重启。通过这种方式,因故障导致停机的终端设备无需维修工程师干预即可恢复正常状态。或者,以太网供电交换机也可完全关闭受电设备。
PoE调度功能
通过PoE调度功能,可为终端设备规划以太网供电的天数和时段。对于仅需要在一天中的特定时段使用终端设备时,这种功能非常实用。这可有效降低其余时段的耗电量和网络数据负载。
4000系列管理型以太网供电 (PoE) 交换机概览
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
报警触点 | 支持 |
温度范围 | -40°C ... +75°C |
防护等级 | IP30 |
电源电压 | 52 V DC …55 V DC,冗余 |
以太网供电 | |
以太网供电标准 | IEEE 802.3at/af/bt (PoE、PoE+、PoE++) |
以太网供电功率 | 每端口30 W | 每台交换机180 W/240 W |
PoE功能 | PoE组态、PoE调度、PoE监控 |
过滤功能 | |
服务质量 | 支持 |
VLAN | 支持 |
组播/IGMP侦听 | 支持 |
冗余 | |
快速生成树 (RSTP) | 支持 |
MRP管理器/客户端 | 不支持/不支持 |
快速环网检测 (FRD) | 不支持 |
大型树支持 | 不支持 |
扩展环网冗余15 ms | 支持 |
跳转至产品列表 |
其他特性概览
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
管理功能 | |
端口配置、统计和使用 | 支持 |
链路层发现协议 (LLDP) | 支持 |
地址冲突检测 (ACD) | 不支持 |
DHCP服务器 | 不支持 |
命令行接口 (CLI) | 不支持 |
自动化协议 | |
PROFINET一致性等级 | A |
PROFINET设备 | 不支持 |
EtherNet/IP™,扩展组播过滤 | 不支持 |
认证 | CE、UL |
跳转至产品列表 |