您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

QPD快速电源分配器

采用QPD系列安装连接器和配电板,无需使用特殊工具即可快速、轻松地连接电缆。
隧道照明灯上的QPD安装连接器

节省多达80%的接线时间

配电操作不再费时。QPD系列安装连接器和配电板可快速完成可靠电源连接。技术成熟的QUICKON IDC快速免剥线连接无需剥线和特殊工具即可连接电缆。依托高防护等级和抗冲击强度,QPD快速电源分配器旨在实现受保护且可靠的外部连接。

优势

  • 节省高达80%的现场接线时间
  • 无需剥线和拧接,轻松、快速地完成组装
  • 通过固定式和插拔式连接技术实现灵活的配电设计
  • 壳体坚固耐用,防护等级高达IP68/IP69,抗冲击强度达IK07,可靠性强
  • 设备可在现场接线期间保持关闭状态,持久保护电子设备
QPD快速电源分配器

QPD快速电源分配器

QPD安装连接器和配电板

在工业系统和楼宇安装中,配电有着至关重要的作用。因此,简单、耐用而且灵活的快速电源分配器具有明显优势。QPD快速电源分配器可安全、快速地连接高达690 V/40 A的电源。插头、导线连接器和分配器无需特殊工具即可现场接线。IDC连接技术无需剥线即可直接连接线径可达5 x 6.0 mm²的电缆。QPD坚固耐用,满足IP68和IP69K防护等级要求。因此产品可用于极端环境条件。

仅需几步即可牢固连接电缆 通过QUICKON IDC快速免剥线连接组装

第1步:剥开电缆并处理PE导线。
第1步:剥开电缆并处理PE导线。
第2步:将线芯插入QUICKON螺母并卡入带标记的穿线框(1、2、3……)。
第2步:将线芯插入QUICKON螺母并卡入带标记的穿线框(1、2、3……)。
第3步:剪去多余的李兹线缆头,使之齐平。
第3步:剪去多余的李兹线缆头,使之齐平。
第4步:将接头螺母推入插芯并拧紧到底,或使用规定扭矩拧紧。
第4步:将接头螺母推入插芯并拧紧到底,或使用规定扭矩拧紧。
当感觉到连接处卡接到位时,即表示已拧紧。QUICKON螺母现已完全拧紧,无法再手动拧松。
当感觉到连接处卡接到位时,即表示已拧紧。QUICKON螺母现已完全拧紧,无法再手动拧松。
即连即用:无需使用特殊工具即可快速轻松接线
即连即用:无需使用特殊工具即可快速轻松接线
IDC连接技术

IDC连接技术

IDC快速免剥线连接

采用快速免剥线技术,无需剥线即可实现电缆连接。穿线框可自动将导线居中。当拧紧接头螺母时,快速免剥线端头刺穿电缆绝缘层从而建立气密性电气连接。

3D视图

QPD快速电源分配器的360°视图

QPD快速电源分配器,可实现安全便捷的连接。无需费力即可松开和拧紧螺钉。IDC快速免剥线连接技术可实现快速安装。节省时间,避免连接错误。

QPD快速电源分配器产品系列概览

交互式图像映射:QPD快速电源分配器产品系列概览
T型分配器
通过紧凑型T型分配器可轻松为用电设备安装支路。电缆支路将以合适的角度从连续干线上分离出来。
跳转至T型分配器
T型分配器
H型分配器
H型分配器是支持快速连接的紧凑耐用型接线盒。四个接线位可相互并行接线,因此也可用作4路分配器。
跳转至H型分配器
H型分配器
穿板式连接器
穿板式连接器是可从设备外侧连接的电缆接头。因此连接电缆时无需再打开设备。这可确保实现制造商特定的防护等级要求。
跳转至穿板式连接器
穿板式连接器
安装连接器
连接器带主动接地式PE触点,非常适合在维修情况下快速更换设备,同时便于使用预制电缆安装。此外,连接器通过编码防止 错接。
跳转至安装连接器
安装连接器
导线连接器
电缆连接器用于延长或修复电缆。搭配使用连接器,即可实现灵活耦合连接。
跳转至导线连接器
导线连接器
QPD导线连接器

QPD系列导线连接器

欢迎体验菲尼克斯电气QPD系列导线连接器的高效性能。产品设计紧凑,可大幅简化电缆的延长和修复作业。采用先进的IDC快速免剥线连接技术,助力节省高达80%的工作量。这意味着电气安装更加快速轻松。QPD导线连接器是电工不可或缺的辅助工具,无论是在建筑工地、机械和系统制造应用,还是在常规电气安装作业中都能发挥作用。

无需使用特殊工具,快速安装

配电操作不再费时。QPD导线连接器就是例证。IDC速连技术无需李兹线剥线。安装时也无需使用昂贵的特殊工具。观看视频,了解轻松安装过程。

QPD附件

QPD附件助力提高灵活性

QPD附件

QPD快速电源分配器系列附件种类齐全,涵盖密封插头、保护盖以及编码条,助力提高配电灵活性。

QPD STAK 3连接器 组装用连接器专用于连接卷帘、窗帘和遮阳篷马达。

  • 采用IDC连接,实现免工具快速安装
  • 耐用型防溅水壳体
  • 兼容各类常规遮阳篷和卷帘马达接口

应用范围广泛 菲尼克斯电气快速电源分配器助力实现灵活耐用的配电,适用于楼宇、工业和户外应用。

配有照明的隧道
交通基础设施
光伏发电场中的风力发电机
按需发电
停在太阳能充电场下的电动汽车
电动汽车
LTE基站
电信
办公楼内部景象
楼宇基础设施
集装箱船
船舶和海洋工程
传送带
内部物流
生产厂房
生产
屋顶HVAC(暖通空调)系统
供暖、通风和空调
电动自行车充电站
微出行
电子文档
各快速电源分配器一览

了解有关快速电源分配器产品组合的更多信息。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。

打开电子文档
IPD、PRC及QPD快速电源分配器