IPD快速电源分配器

应对各项挑战。使用IPD安装连接器和配电板,无需工具即可轻松配电。
IPD安装连接器和配电板

轻松完成安全配电

轻松插入,实现安全即连:无论是何种困难的安装环境,IPD安装连接器和配电板均可实现可靠、便捷的配电。依托Push-Lock、直插式技术和快速锁紧机制,无需工具即可轻松安装连接器、穿板式连接器和分配器。

优势

  • 组件可直接插拔,配电更轻松
  • 采用Push-Lock直插式连接和设备侧直插式连接,实现简便快捷的现场布线
  • 全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
  • [x]即使在极其不易安装或者空间要求严苛的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
  • 预制电缆组件实现快速调试
IPD安装连接器和快速电源分配器选型软件

轻松定制个性化IPD配电产品

安装连接器和快速电源分配器选型软件

使用IPD安装连接器和快速电源分配器,便捷配置个性化配电方案。连接器和电缆长度均可轻松按需设置。直观的菜单导航和3D显示功能让配置操作更便捷。用户可导出产品列表或直接订购解决方案。

IPD配电板

IPD配电板助力轻松配电

优化配电

分布各地的楼宇、基础设施和工业系统对配电提出了严格要求。IPD安装连接器和配电板支持灵活的免工具接线,可连接线径达2.5 mm²的3芯和5芯电缆。

优势详解

免工具Push-Lock直插式连接
通过直插式连接实现自动化接线
卡口式快速锁紧机制
预制安装连接器
可靠的IP防护等级产品保护
免工具Push-Lock直插式连接

实现便捷的现场侧布线:采用免工具Push-Lock直插式连接技术,可直接插入预处理的刚性导线,大幅节省安装时间。要连接细绞线或松开已连接导线,可使用彩色操作杆轻松断开接线点。

通过直插式连接实现自动化接线

IPD穿板式连接器采用直插式连接,无需工具即可直接装配预制和刚性导线。因此布线机器人亦可自动连接设备组件。

卡口式快速锁紧机制

即使在不便安装的环境中也可轻松安装。为实现极端恶劣环境下的便捷操作,IPD连接器采用卡口式快速锁紧机制。对接位置能够清晰、稳固地卡接到位,防插错机械编码则可避免误插,并提供符合DIN EN 0105标准要求的防触电保护。

预制安装连接器

预制电缆组件显著降低了大型布线项目的难度。项目配套PVC连接电缆和控制电缆有四种长度可供选择:0.5 m、1 m、3 m和5 m,同时提供自由出线端配有连接器或者耦合器以及支持连接器转耦合器的型号产品。菲尼克斯电气可根据客户需求定制特殊长度。

可靠的IP防护等级产品保护

全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,防溅水和防尘,确保在恶劣的户外和工业环境下实现长期可靠接线。

3D视图

IPD安装连接器的360°视图

IPD安装连接器凭借其便捷操作和安全安装给用户留下了深刻印象。连接器和穿板式连接器在其设备侧采用直插式连接,现场侧使用Push-Lock直插式连接,无需工具即可便捷装配。即使在不便安装的条件下,其卡口式快速锁紧结构也可确保轻松可靠的连接。

IPD快速电源分配器产品系列概览

交互式图像映射:IPD快速电源分配器产品系列概览
H型分配器
IPD配电板可实现简单、安全的配电。无需工具,轻轻插入后,便能可靠安装接线容量达2.5 mm²的3位和5位连接器。H型分配器配有一个输入端和三个输出端。
跳转至H型分配器
H型分配器
Y型分配器
IPD配电板可实现简单、安全的配电。无需工具,轻轻插入后,便能可靠安装接线容量达2.5 mm²的3位和5位连接器。Y型分配器配有一个输入端和两个输出端。
跳转至Y型分配器
Y型分配器
穿板式连接器
借助用于IPD安装连接器的3位和5位穿板式连接器,无需工具即可轻松连接设备。产品系列涵盖设备侧采用直插式连接的穿板式连接器,提供针式和孔式型号,可用于自组装或预连接的单芯线。
跳转至穿板式连接器
穿板式连接器
安装连接器
IPD安装连接器提供针式和孔式型号产品,支持连接线径达2.5 mm²的3芯和5芯电缆。连接器采用Push-Lock直插式连接,无需工具即可组装。卡口式快速锁紧机制让安装操作更便捷。对接位置能够清晰、稳固地卡接到位,防插错机械编码则可避免误插。
跳转至安装连接器
安装连接器

满足特殊要求的解决方案


IPD穿板式连接器

直连导线的IPD穿板式连接器

无需连接器即可轻松安装

IPD穿板式连接器可直接连接电缆,无需另使用现场连接器。借助直插式技术,只需轻松插拔即可将电缆穿过现场侧的套管并直接连接至设备。随后将套管卡接到位并以螺母固定,完成电缆连接。

IPD 1,5系列安装连接器

在狭小的安装空间内实现轻松连接导线

IPD 1,5安装连接器结构紧凑,十分适合狭窄的安装条件。此类产品线径在0.25 mm²以上,因此适用于信号传输与数据传输。无论导线类型及安装环境如何,推锁式弹簧连接和卡口式互锁都可节省接线时间,无需工具,即可实现安全锁紧与拆装。

IPD直流连接器和穿板式连接器

IPD直流连接器和穿板式连接器

插拔式直流设备输出

5位IPD直流连接器和穿板式连接器可轻松实现插拔式直流设备输出。依托直插式或Push-Lock直插式连接,无需工具即可轻松完成现场侧和设备侧接线。

应用范围广泛 菲尼克斯电气快速电源分配器助力实现灵活耐用的配电,适用于楼宇、工业和户外应用。

配有照明的隧道
交通基础设施
光伏发电场中的风力发电机
按需发电
停在太阳能充电场下的电动汽车
电动汽车
LTE基站
电信
办公楼内部景象
楼宇基础设施
集装箱船
船舶和海洋工程
传送带
内部物流
生产厂房
生产
屋顶HVAC(暖通空调)系统
供暖、通风和空调
电动自行车充电站
微出行
电子文档
各快速电源分配器一览

了解有关快速电源分配器产品组合的更多信息。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。

打开电子文档
IPD、PRC及QPD快速电源分配器