M17-M40 PRO跨制造商兼容连接器

通用连接器:M17-M40 PRO系列圆形连接器是兼具信号、数据和电力传输功能的统一解决方案。凭借独特的ONECLICK速连技术,该系列连接器可快速、安全地连接设备。
M17-M40 PRO圆形连接器

优势

  • 跨制造商兼容,适合各种标准和速连技术,全球通用
  • ONECLICK速连技术在视觉、触觉、听觉上均可清晰反馈锁紧状态,可实现安全连接
  • M12-M40混合型连接器符合IEC标准
  • 可靠的屏蔽连接,轻松实现经济高效的电缆装配
  • 电缆连接器配有振动制动器,恶劣条件下也能确保高可靠性
M17-M40 PRO圆形连接器

工业应用中的安全连接

为驱动器可靠供电。M17-M40 PRO系列圆形连接器具有跨制造商兼容性,确保工业应用的可靠连接。PRO系列连接器采用统一的装配,连接系统更轻松。M17、M23和M40连接器形式多样的引脚分配和不断扩展的壳体型号,为系统设计提供更大的灵活性。

M17 PRO混合型连接器

M17 PRO混合型连接器符合IEC 61076-2-117新标准,具有高兼容性和灵活性,适用于从机器人到电机控制的各种应用。这种面向未来的三合一解决方案仅通过单个连接器就能传输信号、数据和电力。获专利的ONECLICK速连技术可快速完成安全安装。

产品信息

M17-M40 PRO系列圆形连接器的主要特性列出如下。

特性

电压 最高630 V
电流 最高30 A
位数 4 ... 19
防护等级 IP66、IP67、IP68
型号 提供针式和孔式型号
抗振性能 最小20 g
锁紧装置 ONECLICK速连技术,设备连接器适于标准和快速锁定
连接方式 压接和焊接,适用于M23圆形信号连接器

可靠传输电力和信号:M17-M40 PRO系列圆形连接器

ONECLICK快速锁定系统具有清晰的锁定位置反馈,是可靠的连接解决方案。

适合此类应用 M17-M40 PRO圆形连接器应用领域广泛。其中包括以下示例应用。

打磨机器人
传送技术领域应用
模块化逆变器领域应用
打磨机器人

M17-M40 PRO系列圆形连接器可为打磨机器人提供无差错的电力和信号传输。ONECLICK速连技术具备出色的抗振性能,更换磨损附件快速安全。在可以清晰地听到和感觉到接合后,表明连接器已可靠互锁。

传送技术领域应用

M17-M40 PRO系列圆形连接器为各种驱动器可靠供电并传输信号。由于其出色的跨制造商兼容性,扩大了用户的采购选择范围。

模块化逆变器领域应用

M17-M40 PRO系列圆形连接器性能稳健,可为模块化逆变器可靠供电。这意味着PRO系列适用于恶劣环境(如电动汽车或其他工业应用)中的逆变器。

免费样品
订购样品

实地试用圆形连接器。我们可提供连接器选型和设计导入方面的支持。专家将为您提供设备和系统设计应用方面的建议。

申请样品
采用ONECLICK速连技术的圆形连接器