紧凑型SPC 4系列插拔式连接器

菲尼克斯电气致力于持续改进已臻完善的连接技术。COMBICON系列面世半世纪后,我们仍每年不断推出创新产品。SPC系列连接器正是彰显精诚工程设计之妙的典范。
SPC 4系列插拔式连接器样品订购

创新设计可节省空间并降低生产成本

集卓越功能于一体的连接器:SPC 4系列紧凑型连接器针距仅为6.35mm,可节省设备空间。而创新型屏蔽连接则在设备设计自由度方面提供了巨大优势。 通过顶部锁扣或中间法兰锁紧,确保安全连接。该全方位解决方案的插座和连接器具备增强型防触电保护功能,确保高度安全。THR插座可用于回流焊工艺和自动化组装, 进而降低生产成本。

免费样品
试用SPC 4连接器

您想查看和试用SPC 4连接器吗?ؘ– 欢迎订购免费样品,可直接寄送到工作场所。打开产品列表,选中所需连接器并点击左侧菜单中的“订购免费样品“即可。

通过产品列表订购样品
SPC 4连接器样品订购

主要特点

  • 结构紧凑:连接器针距仅为6.35 mm,节省设备前面板空间。
  • 创新设计:巧妙的屏蔽连接机制为设备设计者提供更高自由度。
    [x]- 多种型号:通过顶部锁扣或中间法兰可靠锁紧,节省空间。
  • 安全:插座和连接器具备增强型防触电保护功能,确保高度安全。
  • 高效:THR插座可用于回流焊和自动化组装,进而降低生产成本。

汇集精诚工程创新的插头

SPC 4系列插拔式连接器概览 针距仅6.35 mm的SPC 4系列连接器可节省大量设备空间,并通过增强型防触电保护提高安全性。

交互式图像映射:SPC 4系列插拔式连接器
中间法兰和屏蔽框架
新款SPC 4系列电源连接器采用面向印刷电路板的创新屏蔽连接。
跳转至SPC 4连接器产品列表
中间法兰和屏蔽框架
顶部锁扣锁紧
连接器通过合适锁紧机制安全、可靠地连接插头和插座。锁紧机制不会占用接线位并可节省空间,助力实现高效设备设计。
跳转至SPC 4连接器产品列表
顶部锁扣锁紧
三种型号供选,设计灵活性高
小尺寸,高性能:新款插拔式连接器为设备设计人员和设备制造商提供了高度的设计自由。
跳转至SPC 4连接器产品列表
三种型号供选,设计灵活性高
多种插座,高度灵活
垂直、水平和180°旋转式插座为个性化设备设计提供了高度的设计自由。THR插座可选用盘卷式包装。因此适用于SMT工艺。
跳转至PC 4插座产品列表
多种插座,高度灵活

优势详解 在此了解有关新款SPC 4系列产品的特性。

针距6.35 mm的连接器
SPC 4系列电源连接器
SPC 4系列插拔式连接器
PC 4插拔式连接器
SPC系列插拔式连接器
针距6.35 mm的连接器

小尺寸,高性能:新款插拔式连接器为设备设计人员和设备制造商提供了高度的设计自由。凭借创新设计,6.35 mm针距的SPC 4系列插拔式连接器可连接线径可达4 mm²的导线。成熟的直插式连接还可简化安装过程。

跳转至SPC 4连接器产品列表
SPC 4系列电源连接器

新款SPC 4系列电源连接器采用面向印刷电路板的创新屏蔽连接。因此应用时更为灵活。电源连接器通过焊针实现插拔式屏蔽连接,尤为适用于驱动技术、伺服驱动器和大功率电子设备等应用。可选配盘卷式包装的THR插座助力设备设计人员和制造商实施自动化组装方案,可轻松集成到SMT焊接工艺。

跳转至SPC 4连接器产品列表
SPC 4系列插拔式连接器

新款SPC 4系列插拔式连接器有三种型号可供选择:不带锁紧机制的标准型号、带顶部锁扣的型号和带中间法兰的型号,支持可靠连接插座和连接器,适用于各类应用和设备。锁紧元件均配有颜色编码, 可直观操作。

跳转至SPC 4连接器产品列表
PC 4插拔式连接器

全方位防触电安全:菲尼克斯 电气设计人员通过新款SPC 4插拔式连接器解决了这方面的顾虑。连接器设计卓越,两端均可安全触碰。随之而来的积极影响是大幅提高了安全性。

跳转至SPC 4连接器产品列表
SPC系列插拔式连接器

新款SPC 4系列插拔式连接器不仅可降本,还能增效。THR插座可选用盘卷式包装。设备制造商由此轻松将其集成至SMT焊接工艺,实现自动化组装方案。

跳转至SPC 4连接器产品列表

SPC 4连接器的专业分析

每一寸空间都至关重要:设备制造商不得不使用愈发紧凑的设备设计完成规划,还需应对高功率和高功能密度。产品经理Matthias Stöver介绍了功能强大的紧凑型SPC 4连接器如何实现高难度设备设计。

适用于驱动技术的连接器 成就创新设计和前瞻性设备设计!菲尼克斯电气推出连接器系统,适用于电网连接、数字量输入和输出、编码器接口、马达连接等应用的驱动技术。

交互式图像映射:适用于驱动技术的不同连接器
结构紧凑简单的混合型连接
针对配有屏蔽和编码器接口的连接器,使用SPC 4/ 4-STL2-SH-6,35和DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54连接器实现单电缆解决方案。
跳转至SPC 4连接器产品列表
结构紧凑简单的混合型连接
SPC 4系列直插式连接器
6.35 mm针距的直插式连接器结构紧凑,有三种型号可供选择。除不带插头或插座锁扣的标准型号外,菲尼克斯电气还提供分别配备顶部锁扣和中间法兰的产品。连接器亦可选配创新型屏蔽连接件。
跳转至SPC 4连接器产品列表
SPC 4系列直插式连接器
DMCC 0,5屏蔽数据连接器
使用屏蔽数据连接器实现单对线数据传输。
跳转至DMCC 0,5数据连接器产品列表
DMCC 0,5屏蔽数据连接器
板对板连接器
该设备连接采用了耐用的FINEPITCH系列板对板连接器,可在有限空间内完成设备内PCB连接。
有关板对板连接器的更多信息
板对板连接器
高接线密度信号连接器
DFMC 1,5系列紧凑型双排直插式连接器的接线位多达40个。THR导电DMC插座可用于回流焊工艺。
跳转至信号连接器产品列表
高接线密度信号连接器
实现单电缆解决方案的混合型连接器
混合型连接器可同时传输电力、数据和信号,实现紧凑且高效的电气设备连接。
有关混合型连接器的更多信息
实现单电缆解决方案的混合型连接器