面向未来的无铅产品

重塑生产过程,打造更加可持续的产品组合。整个金属加工领域和电气行业都面临着一项任务,即研发不含铅或其他有害环境和健康物质的产品。
面向未来的无铅产品

我们需要从可持续发展的角度审视整个价值链,消除对环境和健康有害的物质并找到替代品。

Tim Kindermann - Phoenix Contact, 单对以太网专家
Tim Kindermann,菲尼克斯电气单对以太网专家

Tim Kindermann,菲尼克斯电气单对以太网专家

RoHS标志

实现更可持续发展的清洁政策

铅不仅对人体有害,还会污染环境。菲尼克斯 电气将尽可能降低铅用量作为可持续行动的一部分。该行动旨在为生活质量的提高做出重要贡献。作为金属加工企业,菲尼克斯 电气对环境和健康负有特殊责任。因此,我们早早便开始研发工艺,以便生产具备相同技术性能和正常质量的无铅¹机电产品。

¹ 无铅一词指欧洲议会RoHS(限制有害物质)指令中0.1%的未来限值。

手持M5–M58无铅圆形连接器的男子

实现常规质量的开拓性工作

鉴于铅的技术特性,弃用铅会给工业制造带来全新挑战。例如,铅可使铜合金更易加工和冷成型。铅也是一种有效的润滑剂。若想在没有此类特性帮助的情况下完成生产,就必须做好生产准备工作。
菲尼克斯电气率先着手进行了无铅产品的生产。 该转型是金属加工行业过去50年来较为重要的项目之一。菲尼克斯电气工程师无疑是这一艰难漫长道路上的先行者。

M5–M58无铅圆形连接器

全新技术挑战

对各家电子零件制造商而言,转向实施无铅生产工艺颇具挑战。期间会涉及到复杂改装和高额投资,并最终影响到国际供应链。
这点在压接插针案例上表现得尤为明显。所用合金必须具备良好的导电性,同时支持加工和冷成型。这一性能上的平衡设计成为了产品开发人员所需遵守的根本宗旨。开发人员还需要与供应商、技术实验室和批量生产方进行密切合作。

M17连接器

及早使用无铅产品以抢占先机

选择权在您手中:无铅属性将让产品取得先机。菲尼克斯 电气明确将价值链的高度可持续发展视为企业责任。这一承诺物有所值,旨在保护环境、健康,成就宜居未来。

有关无铅产品和RoHS指令的常见问题解答

带有问号的骰子
带有问号的骰子
带有问号的骰子
带有问号的骰子
带有问号的骰子
带有问号的骰子

符合RoHS指令与无铅常被认为是一回事。但二者有一处明显区别:符合RoHS指令的部件是指符合欧洲议会RoHS指令规定限值的产品。

指令对铅的限量是0.1%。目前非豁免6c适用的限量为4%。“无铅”一词已指0.1%的未来限值。

带有问号的骰子

菲尼克斯电气的所有无铅产品均经由过滤器选项“符合RoHS 6c (Pb <0.1%)”列出,并展示在下方链接的产品列表中。

跳转至产品列表
带有问号的骰子

菲尼克斯电气的各类无铅和符合RoHS指令的产品均经过全面测试,确保电气特性可靠。

带有问号的骰子

欧盟委员会的官方信息参见以下链接。

即刻了解更多信息
带有问号的骰子

生产过程中的铅物质使用问题重重,原因在于铅具有毒性。它会随着食物链积累在生物体中,十分难以分解。还有一部分铅会从垃圾填埋场泄漏到自然界,由于不易分解,因此会累积在自然循环中。