您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于光伏应用的一体式电涌保护器

适用于光伏系统的电涌保护器

适用于光伏系统的电涌保护器有助于减少摊销时间,同时提高光伏系统的可用性。适用于光伏系统的保护装置与适用于线性直流电的电涌保护器存在差异。针对光伏系统的特定应用,我们提供了一系列电涌保护器产品组合,可为电源、信号和数据线保护提供适配的组件。

优势

  • 性能强劲,适于电压达1,500 V DC的光伏系统
  • 通过独立测试机构KEMA的安全认证
  • 额定短路电流高达2,000 A,实现高运行安全性
  • 符合EN 50539-11标准,可用于海拔高度达6,000 m的应用

新产品

安装在DIN导轨上的闲置电涌保护器底座元件,用于保护带三个MPP追踪器的逆变器
DIN导轨上的VALVETRAB Safe Protection Plus产品系列

电涌保护器新标杆

适用于光伏应用的底座元件

新款VAL-SPP-BE-4+V...底座元件可节省控制柜空间,适用于带三个MPP追踪器的光伏应用。底座元件支持装配到I类或II类VAL-SPP-PV连接器,适用海拔高度可达5,000 m,安装简单、安全。

主要特点

  • 适用海拔高度可达5,000 m,应用广泛
  • 3 Nm的低紧固扭矩
  • 防误接保护
  • 双重绝缘
  • 可用于I类和II类应用
  • 4+V电路(Y形电路)

优势

  • 兼顾前瞻性操作和安全特性,安装简单、安全
  • 节省空间,适用于带三个MPP追踪器的逆变器,配备有安全4+V电路
  • 采用优化设计,增加了电气间隙和爬电距离,适用海拔高度可达5,000 m
  • 可装配到I类和II类VAL-SPP-PV连接器,应用广泛

电涌保护器新标杆

安装操作,轻松安全

电气系统对可用性有着极高要求。菲尼克斯电气旗下的Safe Protection Plus系列电涌保护器兼顾前瞻性安装设计和安全特性,确保系统的高可用性。

主要特点

  • 防误接保护
  • 防触电保护
  • 3 Nm的低紧固扭矩
  • 主电路和辅助电路之间具有增强型绝缘
  • 无备用保险丝情况下的可用电流达315 A
  • 适用海拔高度达5,000 m,应用广泛
  • 适用于各类交流和光伏应用

优势

  • 兼顾前瞻性操作和安全特性,安装轻松安全
  • 性能卓越,持久耐用,提供可靠系统保护
  • 设计优良,种类齐全,可用于各类应用
  • 提供全面的数字数据和选型工具,实现简便规划

安装操作,轻松安全 Safe Protection Plus产品系列

Safe Protection Plus是菲尼克斯电气推出的新电涌保护器产品系列。基于压敏电阻的新款VALVETRAB SPP电涌保护器可提供可靠电涌保护,集前瞻性安装设计和安全特性于一体。

您是否想了解更多?观看新产品动画,在登录页面了解有关VALVETRAB SPP的更多信息。

适用于光伏系统的VAL-SPP-T1...电涌保护器

可插拔VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R电涌保护器

可插拔I类电涌保护器 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...

Safe Protection Plus产品系列中的可插拔I类电涌保护器可为1,000 V DC两位隔离直流电压系统提供可靠的系统防护。依托优化设计和可插拔特性,产品在安装和维护方面优势众多。I类VAL-SPP-T1-1000DC-PV电涌保护器提供带和不带遥信功能的两种型号产品。

适用于光伏系统的II类电涌保护器

可插拔II类电涌保护器 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R

可插拔II类电涌保护器

VAL-SPP产品系列中的可插拔II类电涌保护器,采用面向两位隔离直流电压系统的2+V电路设计,为600 V DC、1,000 V DC和1,500 V DC空载电压的应用提供可靠系统防护。通过使用此类新型保护装置,您将获得经过优化的分断性能,以及众多安装和维护优势。VAL-SPP-T2-...-PV...II类电涌保护器提供带和不带遥信功能的两种型号产品。

适用于光伏系统的电涌保护器

光伏系统需使用特殊的保护电路。根据系统配置和接地条件,菲尼克斯电气提供用于安全处理高直流电压的适配保护装置。

预组装套件解决方案可简化光伏系统电涌保护器的安装操作。

适于光伏跟踪和监控系统的电涌保护器则能效防止干扰和数据丢失。使用配套保护装置保护数据和控制电缆。

适用于光伏系统的一体式I类/II类防雷保护器

适用于光伏系统的一体式I类/II类防雷保护器

一体式I类/II类防雷保护器 适用于组串电压为600/1,000/1,500 V DC的光伏系统

一体式I类/II类防雷保护器,适用于600/1,000/1,500 V DC的双位隔离型直流电压系统,额定短路电流达2,000 A。产品已通过KEMA认证,提供带和不带浮地遥信触点两种型号。电源接口处的扩展插接通道和凸起螺杆可提高爬电电阻,让安装更安全。设备上的可视型状态指示灯则提供保护装置状态信息。

适用于光伏系统的一体式II类电涌保护器

适用于光伏系统的一体式II类电涌保护器

一体式II类电涌保护器 适用于组串电压为1,500 V DC的光伏系统

II类电涌保护器,适用于1,500 V DC的双位隔离型直流电压系统,防短路保护能力达2,000 A。扩展插接通道和凸起螺杆可提高爬电电阻,让安装更安全。保护装置可选配遥信功能以集成到监测系统。在现场实施目视检查时,设备上的可视型状态指示灯可提供电涌保护器状态信息。

适用于光伏系统的可插拔I类/II类防雷保护器

适用于光伏系统的可插拔I类/II类防雷保护器

适用于光伏系统的可插拔I类/II类防雷保护器

可插拔I类/II类防雷保护器,适用于600 V DC和1,000 V DC的双位隔离型直流电压系统,额定短路电流达1,000 A。产品已通过KEMA测试,是UL(美国保险商实验室)认证组件。这代表保护装置亦适用于北美市场,无需进行其他测试。底座元件配有锁紧机构,因此即使在放电过程中的高压力下,保护插头也能牢固连接到底座元件上。各插头上的观察窗可提供功能状态相关信息。