VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT-R
-
2类电涌保护器
1466771
电涌保护器,符合2型/II类标准,用于2位绝缘接地600 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件带遥信触点,三个“热”插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。
产品详情
| 产品系列 | VAL-SPP |
| IEC 类别 | PV II |
| PV T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | DC |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 3 |
| 安装位置 | 室内 |
| 分离装置的安装位置 | 内部 |
| 可访问性 | 可访问 |
| 连接配置 | Y组态 |
| 使用寿命结束模式 | OCFM (分区错误行为) |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 需要的最大备用保险丝 | 1 A (gG) |
| 交流工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC (≤2000 m(平均海拔)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m(平均海拔)) | |
| 交流工作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 直流工作电压 | 30 V DC (≤ 5000 m(平均海拔)) |
| 直流电工作电流 | 1 A DC |
| 直流工作电压 | 125 V DC (≤ 5000 m(平均海拔)) |
| 直流电工作电流 | 200 mA DC |
| 绝缘类型 | 该产品在主电路和辅助电路之间具有双重/增强型绝缘。 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 2.5 Nm ... 3 Nm |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 4 |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 6 mm² (2根横截面相同的导线) | |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 53.4 mm |
| 高度 | 96.6 mm |
| 深度 | 71.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 3 分区 |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 浅灰 (RAL 7035) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| 残流IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| 待机功耗 PC | ≤ 80 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 电压保护水平Up | ≤ 3 kV |
| 残压Ures | ≤ 3 kV (In时) |
| ≤ 2.5 kV (10 kA时) | |
| ≤ 2.3 kV (5 kA时) | |
| ≤ 2.1 kV (3 kA时) | |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| PV 保护电路 | |
| 连接配置 | Y组态 |
| 使用寿命结束模式 | OCFM (分区错误行为) |
| 直流电压侧(DC)保护电路 | |
| 最大连续工作电压UCPV | 800 V DC |
| 额定短路电流 ISCPV | 15000 A |
| 空载电压UOCSTC | 667 V DC |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 绝缘电阻 Riso | > 5 MΩ (500 V DC时) |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
| 持续操作电流 ICPV | ≤ 100 µA DC |
| 最大连续工作电压UCPV | 800 V DC |
| 额定短路电流 ISCPV | 15000 A |
| 残压Ures | ≤ 3 kV (In时) |
| ≤ 2.5 kV (10 kA时) | |
| ≤ 2.3 kV (5 kA时) | |
| ≤ 2.1 kV (3 kA时) | |
| 残流IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| 电压保护水平Up | ≤ 3 kV |
| 待机功耗 PC | ≤ 80 mVA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20C (已安装) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
| 标准/规格 | EN 61643-31 |
| 注意事项 | 2019 |
| 标准/规格 | IEC 61643-31 |
| 注意事项 | 2018 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 1466771 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1389 |
| 产品关键代码 | CL1389 |
| GTIN | 4063151862237 |
| 单件重量(含包装) | 311 g |
| 单件重量(不含包装) | 282.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
兼顾前瞻性操作和安全特性,安装轻松安全
性能卓越,持久耐用,提供可靠系统保护
设计优良,种类齐全,可用于各类应用
提供全面的数字数据和选型工具,实现简便规划