电涌保护器新标杆

安装操作,轻松安全
以安装角度装配在DIN导轨上的三款VALVETRAB SPP(Safe Protection Plus)系列产品

电气系统对可用性有着极高要求。当下,菲尼克斯电气的Safe Protection Plus电涌保护器已成为未来产品标杆。VAL-SPP设备兼顾前瞻性安装设计和安全特性,确保系统的高可用性。

具备更多功能的电涌保护器

VAL-SPP产品系列优势 SPP是Safe Protection Plus的缩写,含义为:

  • 兼顾前瞻性操作和安全特性,可实现轻松、安全的安装
  • 性能卓越,持久耐用,提供可靠系统保护
  • 设计优良,种类齐全,可用于各类应用
  • 提供全面的数字数据和选型工具,实现简便规划
安装在控制柜内的VAL-SPP电涌保护器
安装VAL-SPP电涌保护器的工业控制柜
适用于恶劣环境的VAL-SPP电涌保护器
站在正运行规划程序的计算机前方的人员
安装在控制柜内的VAL-SPP电涌保护器

VAL-SPP设备的特点在于其简便操作性和安全性。产品具备诸多创新特性,如防误接和防触电保护以及降至3 Nm的紧固扭矩。因此,目前的VAL-SPP产品系列已经满足了未来的标准要求,并具有许多前瞻性优势。

安装VAL-SPP电涌保护器的工业控制柜

VAL-SPP产品系列性能卓越,持久耐用,提供可靠保护。增强型绝缘进一步提高了用户和系统安全性。响应行为直接,可保护备用保险丝和安装操作。快速分断则确保操作高度安全。

适用于恶劣环境的VAL-SPP电涌保护器

VAL-SPP电涌保护器适用于各种额定电压的交流和光伏应用。面向电压剧烈波动型电网的型号产品,进一步丰富了产品组合。保护器坚固耐用,可适用于恶劣环境和海拔高达5000米的应用。使用电流达315 A的无备用保险丝型号产品,可实现经济高效的紧凑型安装。

站在正运行规划程序的计算机前方的人员

产品提供全面的ECAD系统数字数据,使系统规划更加轻松。通过在线选型指南,用户可轻松、快速地找到适合应用的产品。模块化附件则可在后续阶段便捷集成其他功能。

选型软件
适用于电源系统的电涌保护器

选定系统技术参数后,我们的选型软件将助您找到合适的电源系统电涌保护器。

即刻开始配置
电源电涌保护器选型软件

适用于交流应用的电涌保护器

交互式图像映射:适用于交流应用的VAL-SPP系列电涌保护器
模块化遥信
Safe Protection Plus系列的诸多型号产品均配备模块化遥信装置,可轻松、便捷地插入配套底座元件。遥信装置采用面向主电路的增强型绝缘设计,进一步提高了电气安全性。
机械状态指示灯
每个插头均配有机械状态指示灯。这意味着能够直接在现场识别过载的保护插头。
插拔式电涌保护器
保护模块支持单独插入各个通路。因此,可快速、低成本地更换过载插头。
更低的紧固扭矩
紧固扭矩已降低至3 Nm。低紧固扭矩便于正确安装保护设备。
全新分断特性
依托高性能分断特性,产品可在过载和故障时提供更快捷可靠的电涌保护。
防误接和防触电保护
产品具备防误接和防触电保护功能。可避免接线槽出现误接。防触电保护则提高了操作安全性。接入电缆后就无法再触碰载流部件。
双向接口
交流应用产品采用双向接口。因此,电涌保护器可轻松桥接至微型断路器等其他组件。
适用于带独立中性导线和保护导线的三相电源系统的VAL-SPP电涌保护器

适用于带独立中性导线和保护导线的三相电源系统的VAL-SPP电涌保护器

Safe Protection Plus系列电涌保护器种类齐全,涵盖多种电路和电压型号产品。该系列包括单通道电涌保护器,以及适于4线制或5线制系统的即装即用型电路产品。

有关产品的更多信息,请见关联的产品列表。相关产品详情页可提供技术数据、3D模型、安装注意事项等信息。

适用于北美供电系统的VAL-US-SPP电涌保护器

适用于北美供电系统的电涌保护器

菲尼克斯电气推出VAL-US-SPP产品,满足北美供电网络对电涌保护器的安装和安全要求。除电源电压各不相同外,供电网络还具备分相、星形和三角形电路配置。VAL-US-SPP为开放式类型UL列名产品。这意味着产品无需再作测试,即可集成到新系统和现有系统中。

有关VAL-US-SPP产品的更多信息,请见产品类别页面:

适用于光伏应用的电涌保护器

交互式图像映射:适用于光伏应用的VAL-SPP...-PV电涌保护器
全新分断特性
依托高性能分断特性,产品可在过载和故障时提供更快捷可靠的电涌保护。
插拔式电涌保护器
保护模块支持单独插入各个通路。因此,可快速、低成本地更换过载插头。
遥信
根据具体要求,光伏应用电涌保护器可提供带和不带浮地遥信触点的产品。
经拓宽的螺钉插孔
经拓宽的螺钉插孔助力优化电气间隙和爬电距离,进而在更高直流电压下确保高安全性。
经拓宽的接线槽
通过拓宽接线槽可实现更佳的电气间隙和爬电距离。与此同时,经扩宽的接线槽还具备防触电和防误接保护功能。
机械状态指示灯
每个插头均配有机械状态指示灯。这意味着能够直接在现场识别过载的保护插头。
I类和II类
保护设备采用2+V电路设计。具体产品包括,适用于1000 V 直流电压的I类避雷器,和适用于600 V 直流电压、1000 V 直流电压或1500 V 直流电压的II类浪涌保护器。
在DIN导轨上采用2+V电路设计并集成遥信功能,适用于光伏应用的VAL-SPP-T2-...PV...电涌保护器

适用于光伏应用的VAL-SPP-T2-...PV...电涌保护器

详细信息包括:

  • 技术数据
  • 3D模型
  • 安装注意事项
  • 替换件

有关Safe Protection Plus (SPP)产品系列中用于光伏应用的电涌保护器全套产品,请参见链接的产品列表。

电涌保护器新标杆
安装操作,轻松安全

安装操作,轻松安全:VAL-SPP电涌保护器坚固耐用,兼顾前瞻性安装设计和安全特性。

打开手册
新Safe Protection Plus产品系列