VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT - 2类电涌保护器
1466772

电涌保护器,符合2型/II类标准,用于2位绝缘接地1000 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件,三个“热”插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。

产品详情









适配产品



优势

兼顾前瞻性操作和安全特性,安装轻松安全
性能卓越,持久耐用,提供可靠系统保护
设计优良,种类齐全,可用于各类应用
提供全面的数字数据和选型工具,实现简便规划