用于VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT...产品系列PV特殊组合式电涌保护器的备用插头。
适用于光伏系统的电涌保护器
适用于光伏系统的电涌保护器有助于减少摊销时间,同时提高光伏系统的可用性。适用于光伏系统的保护装置与适用于线性直流电的电涌保护器存在差异。针对光伏系统的特定应用,我们提供了一系列电涌保护器产品组合,可为电源、信号和数据线保护提供适配的组件。
电涌保护器,用于2位绝缘接地1000 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件带遥信触点,三个“热”插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。
用于VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT...产品系列PV特殊组合式电涌保护器的备用插头。
电涌保护器的底座元件,用于绝缘的直流电压系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件带遥信触点。
防雷保护装置/电涌保护器,用于2位绝缘接地1,500 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,带遥信触点,温度监控保护元件,模块上显示状态信息。
电涌保护器,用于2位绝缘接地1,500 V DC光伏电压系统,适合DIN导轨安装,带遥信触点,温度监控保护元件,模块上显示状态信息。
用于PV组合防雷器的备用插头 VAL-MS 1000DC-PV-...
用于PV组合防雷器的备用插头 VAL-MS 600DC-PV-...
用于PV组合防雷器的备用插头 VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...
用于PV组合防雷器的备用插头 VAL-MS 1000DC-PV-...
优势
- 性能强劲,适于电压达1,500 V DC的光伏系统
- 通过独立测试机构KEMA的安全认证
- 额定短路电流高达2,000 A,实现高运行安全性
- 符合EN 50539-11标准,可用于海拔高度达6,000 m的应用
新产品
安装操作,轻松安全 Safe Protection Plus产品系列
Safe Protection Plus是菲尼克斯电气推出的新电涌保护器产品系列。基于压敏电阻的新款VALVETRAB SPP电涌保护器可提供可靠电涌保护,集前瞻性安装设计和安全特性于一体。
您是否想了解更多?观看新产品动画,在登录页面了解有关VALVETRAB SPP的更多信息。
可插拔VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R电涌保护器
可插拔I类电涌保护器 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Safe Protection Plus产品系列中的可插拔I类电涌保护器可为1,000 V DC两位隔离直流电压系统提供可靠的系统防护。依托优化设计和可插拔特性,产品在安装和维护方面优势众多。I类VAL-SPP-T1-1000DC-PV电涌保护器提供带和不带遥信功能的两种型号产品。
可插拔II类电涌保护器 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
可插拔II类电涌保护器
VAL-SPP产品系列中的可插拔II类电涌保护器,采用面向两位隔离直流电压系统的2+V电路设计,为600 V DC、1,000 V DC和1,500 V DC空载电压的应用提供可靠系统防护。通过使用此类新型保护装置,您将获得经过优化的分断性能,以及众多安装和维护优势。VAL-SPP-T2-...-PV...II类电涌保护器提供带和不带遥信功能的两种型号产品。
适用于光伏系统的电涌保护器
光伏系统需使用特殊的保护电路。根据系统配置和接地条件,菲尼克斯电气提供用于安全处理高直流电压的适配保护装置。
预组装套件解决方案可简化光伏系统电涌保护器的安装操作。
适于光伏跟踪和监控系统的电涌保护器则能效防止干扰和数据丢失。使用配套保护装置保护数据和控制电缆。
适用于光伏系统的一体式I类/II类防雷保护器
一体式I类/II类防雷保护器 适用于组串电压为600/1,000/1,500 V DC的光伏系统
一体式I类/II类防雷保护器,适用于600/1,000/1,500 V DC的双位隔离型直流电压系统,额定短路电流达2,000 A。产品已通过KEMA认证,提供带和不带浮地遥信触点两种型号。电源接口处的扩展插接通道和凸起螺杆可提高爬电电阻,让安装更安全。设备上的可视型状态指示灯则提供保护装置状态信息。
适用于光伏系统的一体式II类电涌保护器
一体式II类电涌保护器 适用于组串电压为1,500 V DC的光伏系统
II类电涌保护器,适用于1,500 V DC的双位隔离型直流电压系统,防短路保护能力达2,000 A。扩展插接通道和凸起螺杆可提高爬电电阻,让安装更安全。保护装置可选配遥信功能以集成到监测系统。在现场实施目视检查时,设备上的可视型状态指示灯可提供电涌保护器状态信息。
适用于光伏系统的可插拔I类/II类防雷保护器
适用于光伏系统的可插拔I类/II类防雷保护器
可插拔I类/II类防雷保护器,适用于600 V DC和1,000 V DC的双位隔离型直流电压系统,额定短路电流达1,000 A。产品已通过KEMA测试,是UL(美国保险商实验室)认证组件。这代表保护装置亦适用于北美市场,无需进行其他测试。底座元件配有锁紧机构,因此即使在放电过程中的高压力下,保护插头也能牢固连接到底座元件上。各插头上的观察窗可提供功能状态相关信息。