VAL-MS 1000DC-PV-ST/4
-
2类电涌保护器
1019121
用于PV组合防雷器的备用插头 VAL-MS 1000DC-PV-...
产品详情
适配产品
优势
符合EN 50539-11标准的要求,安全性得到了提高
采用内置旋转锁扣,实现可靠连接
由于采用了插拔式保护器,因此可轻松更换
由于较低的保护位置,可实现优化的逆变器保护
由于采用了可视状态显示,因此可有效更换受损的插头
由于采用了防插错编码插头和基座,因此可防止插错