性能出众的电涌保护器实验室
新办公大楼设有高电压和大电流实验室,以及研发、设计和营销办公室。面积近1,300 m²的实验室依据测试技术和测试安全方面的要求而专门设立,同时符合现有认证机构几乎所有的国际标准规范。
配备高精尖试验装备,位于德国布隆伯格 (Blomberg) 的研发技术中心是非常先进的电涌保护器实验室。
实验室内的电涌电流生成器
大功率电力测试设备
该实验室的试验系统可产生不同脉冲波形的电涌电流和电涌电压。通过细调电压,甚至还可以生成市电频率的短路电流及直流电流。
该实验室的一大特色便是拥有可连接电涌电流发生器的高性能电源系统。由此便可模拟用于电涌保护器测试的真实环境。
大电流实验室
大电流实验室
该实验室可在电涌保护器上测试高达100 kA (8/20) μs的电涌电流脉冲以及大功率交流电流源。
测试能够模拟电涌保护器的工作状态,以及在发生过电压时整个配电系统的状态。
除对电涌保护器进行专门测试外,该实验室还可以对单相到三相电力应用进行全面的测试。
测试流程
电涌电流测试技术
电涌电流测试系统可生成波形 (10/350) μs到100 kA的雷电流以及波形 (8/20) μs到200 kA的电涌电流。因此,可对具备最高性能等级的电涌保护器进行标准测试。
为生成脉冲,实验室采用充电电压达80 kV的44 μF电容器组生成141 kJ的电能。同时,通过高采样率的模块化测量数据采集系统提供高精度测量数据。
直流电流测试技术
直流测试系统独立运行,由高性能直流电源和特制脉冲电流发生器构成。该发生器是根据直流测试技术的要求而专门设计的。
为验证电涌保护器是否符合直流应用,直流测试系统能够模拟 (8/20) μs电源脉冲电流耦合到直流系统中的情况。针对其他测试,该系统可依照EN 61643-31标准中“应用于光伏装置SPD的要求和测试方法”的要求进行测试。直流电源还可用于短路电流高达7,000 A的测试。电压可以1 V幅度逐步增加到1,800 V DC。
自动化测试
自动化测试是高效益试验操作的关键因素, 因其可大大缩短测试流程时间。这些测试流程专门针对IEC/EN 61643-21标准中“电信和信号网络的电涌保护器”的要求而设计。
菲尼克斯电气自研的测试系统采用全新自动化技术,可监控整个测试过程。该测试系统将记录和分析测量结果并出具专业测试报告。
服务范围
- 根据IEC/EN 61643-11、IEC/EN 61643-31、IEC/EN 61643-21和UL 1449标准进行全套防雷保护器和电涌保护器测试
- 脉冲波形 (10/350) μs、波幅100 kA的雷电电涌电流测试
- 脉冲波形 (8/20) μs、波幅200 kA的电涌电流测试
- 根据EN CLC/TS 61643-12标准进行的电涌保护方案有效性验证
- 工频耐压达12 kV AC与16 kV DC的介电强度测试
- 单相和三相短路电流测试:
50 kA至500 V/50 Hz
25 kA至1000 V/50 Hz
DAkkS认证
基于DIN EN ISO/IEC 17025标准的认证
本实验室通过DIN EN ISO/IEC 17025标准认证。此标准描述了“检测和校准实验室能力的基本要求”。德国国家认证机构 (DAkkS) 已核实并确认实验室执行并符合ISO 17025标准要求。
本实验室经认证具备以下能力:
- 专家和专业技术能力
- 高效的质量管理体系
- 独立公正的第三方测试
本实验室出具的测试报告全球认可。