每个系统都需要组件协调一致, 这是确保高系统可用性的必由之路,即使在高电磁兼容负载的情况下也是如此。菲尼克斯电气推出功能强大的产品组合,有效避免代价高昂的生产停机。
第4代QUINT POWER电源
充当工业装置核心的电源
在电气系统的控制和监测作业中,24 V电源已成为不可或缺的一部分。即使是再简易的自动化设备也能从中受益。因此,稳定的24 V电源对于维持系统控制而言至关重要。
采用直插式连接技术的PLUGTRAB PLT-SEC III类电涌保护器
电涌保护确保高系统可用性
考虑到其对系统可用性的巨大影响,24 V电源无疑是电气系统中需要特殊保护措施的部件之一。因此就系统可用性而言,可直接保护电源的III类电涌保护器是一项合理投入。为尽可能增强保护效果,应使用协调一致的电涌保护器和电源组件。
PLT-SEC电涌保护器和QUINT POWER电源的强大组合
功能强大的组合
经优化的第二代单相PLUGTRAB PLT-SEC电涌保护器与第四代QUINT POWER电源的协调组合,在极端环境下为系统提供强大保护。
优势
- 高达十倍的电源过电压保护能力
- 电源预期使用寿命延长一倍
- 5年保修期,规划安全性高
更高的载流能力
载流能力
采用协调一致的电涌保护组件,可在过电压时实现均衡配电。
高达十倍的保护能力:
通过采用第二代PLUGTRAB PLT-SEC III类电涌保护器,第四代QUINT POWER电源耐受电涌电流的能力是没有该保护装置情况下的十倍。
预期使用寿命延长一倍:
相较于未经统一协调的产品组合,第二代PLT-SEC电涌保护器与第四代QUINT POWER电源的配合使用可将电源的预期使用寿命延长一倍。
更多信息
我们已对组件进行了测试。您可在此下载配合测试的结果。
QUINT POWER电源
PLT-SEC电涌保护器