MACX MCR-S-MUX HART®多路复用器可至多将32台HART®兼容型现场设备数字化连接到PC机。依托MACX MCR-S-MUX-TB HART®接线板,现场设备可实现点对点运行模式连接,并通过HART®协议与多路复用器通信。HART®多路复用器则通过RS-485总线与相连PC机通信。
HART端子模块用于应用来自HART兼容的信号转换器或现场设备的信号,并将它们传送到MACX MCR-S-MUX HART多路复用器。通过输出端子条可确保转发模拟信号。
用于HART®通信的产品组合结合了来自HART®透明接口模块和HART®兼容现场设备的专业知识技术。此外,通过HART®多路复用器,可以实现与多达32台HART®兼容现场设备和多达4,000台互联的HART®兼容现场设备进行双向通信。
HART端子模块用于应用来自HART兼容的信号转换器或现场设备的信号,并将它们传送到MACX MCR-S-MUX HART多路复用器。通过输出端子条可确保转发模拟信号。
HART多路复用器用于对带HART功能的现场设备进行在线组态和诊断,也可通过PC机或管理系统持续地记录过程参数和状态,可安装在NS 35/7.5或NS 32导轨上
用于PC机与HART设备间通信的USB HART调制解调器电缆,电缆长度:1 m。
HART端子模块用于应用来自HART兼容的信号转换器或现场设备的信号,并将它们传送到MACX MCR-S-MUX HART多路复用器。
MACX MCR-S-MUX HART®多路复用器可至多将32台HART®兼容型现场设备数字化连接到PC机。依托MACX MCR-S-MUX-TB HART®接线板,现场设备可实现点对点运行模式连接,并通过HART®协议与多路复用器通信。HART®多路复用器则通过RS-485总线与相连PC机通信。
在安装前或调试过程中,Field Analog系列温度变送器通常使用HART®信号进行组态。与此同时,变送器还可通过HART®协议将测量值和诊断数据传输至相连的控制系统,以便进行后续处理。
MACX Analog和MINI Analog Pro系列馈电隔离器/输入和输出信号隔离变送器具备HART®透明特性。由此即可通过控制器或HART®手持设备与现场设备进行双向通信。此外,用户还可使用MACX Analog馈电隔离器的额外电阻增加低电阻系统中的HART®阻抗。
MACX Analog系列双向HART®兼容型设备通过MACX MCR-S-MUX HART®多路复用器和配套布线模块将HART®信息集成到独立的工程和管理系统。相应COM服务器也可通过以太网实施进一步处理。这同时也意味着限值、诊断值以及智能现场设备的校准状态或状况等信息可无影响地集成到分布式控制系统,进而实现远程校准。