您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

MACX MCR-S-MUX - HART多路复用器
2865599

HART多路复用器用于对带HART功能的现场设备进行在线组态和诊断,也可通过PC机或管理系统持续地记录过程参数和状态,可安装在NS 35/7.5或NS 32导轨上

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品




优势

支持所连接的HART现场设备的在线组态和诊断
使用RS-485接口通过软件工具(如HART OPC服务器)进行通信
一个PC接口最多可连接128个HART多路复用器
每个多路复用器有32个HART通道
过程变量与状态的持续记录
辅助电压、RS-485总线和HART通道之间的电隔离
测量信号传输即使同时并行接入HART现场设备,也不会影响测量值的处理
使用通用HART接线板对HART现场设备进行连接;若处理非Ex信号则可直接连接,若处理Ex信号则须在上行线路中使用单独的Ex i信号隔离器连接
通过HART接线板供电