MACX MCR-S-MUX-TB-1
-
HART传输模块
1292339
HART端子模块用于应用来自HART兼容的信号转换器或现场设备的信号,并将它们传送到MACX MCR-S-MUX HART多路复用器。通过输出端子条可确保转发模拟信号。
HART端子模块用于应用来自HART兼容的信号转换器或现场设备的信号,并将它们传送到MACX MCR-S-MUX HART多路复用器。通过输出端子条可确保转发模拟信号。
| 操作注意事项 | 安装条件会影响环境温度。 请参考“控制柜安装说明”。 |
| 产品系列 | MACX Analog |
| 通道数目 | 16 |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19 V ... 31.2 V |
| 信号 | |
| 输入说明 | HART |
| 输入信号 | 电流 |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| 信号 | |
| 输出说明 | HART |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接端子 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.5 mm² (不带/带塑料套管的冷压头) | |
| 信号层 | |
| 连接方式 | 螺钉连接端子 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带/带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 0.25 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| 宽度 | 127 mm |
| 高度 | 125.4 mm |
| 深度 | 82.3 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (端子) |
| IP00 (外壳) | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | ≤ 95 % (无冷凝) |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 3 |
| 电磁兼容性 | 根据以下标准和法规进行测试:EN 61326-1(针对工业用途)、NAMUR NE 21 |
| 安装类型 | DIN导轨安装/壁式安装 |
| 安装位置 | 垂直,水平 |
| 订货号 | 1292339 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK114W |
| 产品关键代码 | DK114W |
| GTIN | 4063151525255 |
| 单件重量(含包装) | 458.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 458.3 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |