我们的多功能数显表通过通用输入获取电流、电压、RTD、TC和电阻型传感器信号。通过五位数背光显示屏,可轻松读取电流过程值。柱形图则有助于快速浏览。可轻易从远处识别警报状态,因为显示屏会变成红色。
MCR数显表,用于标准信号的测量和显示,5位显示
Field Analog系列过程显示器使您能监控和显示模拟和温度信号,并通过数字量和模拟量输入和输出对其进行控制,甚至在潜在爆炸区域内也可行。产品可用于控制面板安装或直接在现场进行分布式安装。得益于简单的配置、良好的可读性和国际认证。
MCR数显表,用于标准信号的测量和显示,5位显示
数字量设定点编码器,带手动和自动斜坡函数功能,可定义电流和电压信号,4位显示
多功能数显表,安装在控制面板电子模块壳体中,用于监控和显示模拟量测量数据。通用输入端可连接电流、电压、RTD和TC。2个继电器切换触点输出和1个模拟量输出。。
Ex i, 安装在控制柜中的输出回路供电数显表。 HART
安装在控制柜中的输出回路供电数显表。 HART
MCR数显表,用于频率、脉冲和时间的测量和显示,6位显示
Ex i, 多功能数显表,安装在控制面板电子模块壳体中,用于监控和显示模拟量测量数据。通用输入端可连接电流、电压、RTD和TC。2个继电器切换触点输出和1个模拟量输出。。 HART
我们的多功能数显表通过通用输入获取电流、电压、RTD、TC和电阻型传感器信号。通过五位数背光显示屏,可轻松读取电流过程值。柱形图则有助于快速浏览。可轻易从远处识别警报状态,因为显示屏会变成红色。
输出回路供电的数显表上显示4 ... 20 mA和HART®信号。通过HART®映射传感器的多达四个交替测量值。在通常只有有限电压可用的防爆应用中使用时,电压降低小于1伏(<1.9 V HART®),优势显著。
紧凑型数显表可经济高效地监控标准化电流和电压信号以及频率和脉冲信号。此外,适用于标准信号的定值调节器有助于将标准化信号或可自由编程的0…12 V或0…24 mA时控信号序列集成至您的过程。
多功能FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP数显表特别适合作为监控极限值的限位开关。产品不断获取过程值,并在该值超过或低于设定的极限值时切换继电器输出。
泵送介质温度监控示例:
在泵应用中,监控被泵送的液体很有用。这有助于防止驱动过载。如果泵送介质的凝固点高于环境温度,介质温度监控系统会暂停泵启动,直到介质粘度允许泵运行。在此过程中,持续监控温度信号是否突破上下限,并受数显表控制。