所有Field Analog温度测量变送器均为2线制变送器。产品通过4 mA ... 20 mA测量线路供电,无需另配电源。这大大降低了接线工作量。
输出回路供电的前置变送器可通过4 mA ... 20 mA传送RTD和TC传感器信号以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 标准组态, 螺钉连接
回路供电的Field Analog温度测量变送器可记录和转换电阻温度检测器、热电偶、电阻型传感器和电源传感器等温度传感器的信号,并在现场直接转换为标准信号。通过HART通信,可数字化传输过程数据并远程设置发送器。菲尼克斯的温度测量变送器可采用DIN导轨安装或顶部安装。
输出回路供电的前置变送器可通过4 mA ... 20 mA传送RTD和TC传感器信号以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 标准组态, 螺钉连接
输出回路供电的前置变送器可通过4 mA ... 20 mA传送最多2个来自RTD和TC传感器的信号以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 螺钉连接
Ex i-输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送RTD和TC传感器信号以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 本安隔离放大器, 标准组态, 直插式连接
输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送RTD和TC传感器信号以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 隔离放大器, 标准组态, 直插式连接
Ex i-输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送最多2个来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, Ex i 隔离放大器,带SIL功能安全, 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 直插式连接
Ex i-输出回路供电的前置变送器可通过4 mA ... 20 mA传送最多2个来自RTD和TC传感器的信号以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 螺钉连接
输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送最多2个来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 隔离放大器,带SIL功能安全, 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 直插式连接
Ex i-输出回路供电的前置变送器可通过4 mA ... 20 mA传送RTD和TC传感器信号以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 标准组态, 螺钉连接
输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送RTD和TC传感器信号以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 隔离放大器, 标准组态, 螺钉连接
输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送最多2个来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 隔离放大器,带SIL功能安全, 订货组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 螺钉连接
所有Field Analog温度测量变送器均为2线制变送器。产品通过4 mA ... 20 mA测量线路供电,无需另配电源。这大大降低了接线工作量。
通过HART®通信,轻松配置Field Analog系列温度测量变送器和顶部安装式变送器。此外,设备还可通过HART®提供丰富的过程数据和诊断功能。
根据设备型号,部分现场模拟量温度变送器具备双传感器输入。由此即可映射数学功能,如差分测量。变送器还可使用两个不同的温度传感器监测过程,并在定义的温度范围内切换。
采用FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP和MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) 温度变送器,轻松检测过程中的温度偏差。为此,可使用设备的双传感器输入并连接两个传感器:如 使用两个2线制 Pt100传感器,或一个4线制 Pt100传感器和一个TC传感器。依托FDT容器和相应DTM,可便捷配置用于记录温差的温度变送器。若测量点温度出现偏差,则会生成HART®信号向控制器通知偏差情况。
请注意两个温度变送器必须用于SIL 3应用。