FA MCR-HT-1TS-I-OLP
-
顶端安装的变送器
1145210
产品详情
| 产品类型 | 温度测量变送器 |
| 产品系列 | Field Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | 软件 |
| HART | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 功能 | |
| 组态 | 软件 |
| HART | |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 阶跃响应(0-99%) | 1 s (TC) |
| 1 s (RTD) | |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 测试电压 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 回路供电,无需外部电源 |
| 10 V DC ... 36 V DC (标准产品) | |
| 测量 | |
| 输入数目 | 1 |
| 输入电压范围 | -20 mV ... 100 mV (最小测量范围:5 mV) |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt、Ni、Cu传感器: 2、3、4线 |
| 可用的传感器类型(TC) | A、B、C、D、E、J、K、L、N、R、S、T、U |
| 温度测量范围 | -250 °C ... 2500 °C (范围取决于传感器类型) |
| 温度测量范围 | ≥ 10 K (RTD) |
| ≥ 50 K (TC) | |
| 线性电阻测量范围 | 10 Ω ... 2000 Ω (最小测量范围:10 Ω) |
| 信号: 电流 | |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| 20 mA ... 4 mA (HART) | |
| 最大电流输出信号 | 23 mA |
| 负载 | (UL - 10 V) / 0.023 A |
| HART编码 | FSK ± 0.5 mA |
| HART协议版本 | 7 |
| 传输速度 | 1200 Baud |
| 电源滤频器 | 50/60 Hz |
| 通信阻力 | ≥ 250 Ω |
| 冲击抑制 | 7 s (HART) |
| 7 s (测量值) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 数据通信(旁路) | |
| 支持的协议 | HART |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 (磁场外壳中安装 IP66/67,NEMA 4X) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -50 °C ... 100 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (海平面以上) |
| 气候等级 | C1 |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (可冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T6 |
| 证书 | PxCIF20ATEX1145192U |
| CSA | |
| 标识 | Ex ec IIC T6...T4 |
| 安装类型 | 安装 |
| DIN导轨安装 | |
| 组装说明 | 根据DIN EN 50446标准要求安装在连接头B中 |
| 订货号 | 1145210 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1142 |
| 产品关键代码 | DK1142 |
| GTIN | 4063151135614 |
| 单件重量(含包装) | 187.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 137.9 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |