MACX MCR-TS-I-OLP-SP
-
温度测量变送器
2908664
输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送最多2个来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 隔离放大器,带SIL功能安全, 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 直插式连接
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 温度测量变送器 |
| 产品系列 | MACX Analog |
| 通道数目 | 2 |
| 组态 | 软件 |
| HART | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 功能 | |
| 组态 | 软件 |
| HART | |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 阶跃响应(0-99%) | 0.8 s (TC) |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 测试电压 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 回路供电,无需外部电源 |
| 12 V DC ... 42 V DC (标准产品) | |
| 12 V DC ... 32 V DC (SIL 激活) | |
| 信号 | |
| 输入信号 | 温度 |
| 测量 | |
| 输入数目 | 2 |
| 输入电压范围 | -20 mV ... 100 mV (最小测量范围:5 mV) |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt、Ni、Cu传感器: 2、3、4线 |
| 可用的传感器类型(TC) | A、B、C、D、E、J、K、L、N、R、S、T、U |
| 温度测量范围 | -250 °C ... 2500 °C (范围取决于传感器类型) |
| -200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
| 温度测量范围 | > 10 K (RTD) |
| > 50 K (TC) | |
| 线性电阻测量范围 | 10 Ω ... 2000 Ω (最小测量范围:10 Ω) |
| 信号: 电流 | |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大电流输出信号 | 23 mA |
| 负载 | (UL - 11 V) / 0.023 A |
| HART编码 | FSK ± 0.5 mA |
| HART协议版本 | 7 |
| 传输速度 | 1200 Baud |
| 电源滤频器 | 50/60 Hz |
| 通信阻力 | ≥ 250 Ω |
| 冲击抑制 | 10 s (HART) |
| 28 s (测量值) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 数据通信(旁路) | |
| 支持的协议 | HART |
| 状态显示 | LED (红色) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 116 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 70 °C (SIL 激活) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 100 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (海平面以上) |
| 气候等级 | B2 |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| 标识 | NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| CSA | |
| 标识 | NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA00002GX |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| Systematic Capability | |
| 标识 | 3 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2908664 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1143 |
| 产品关键代码 | DK1143 |
| GTIN | 4055626355443 |
| 单件重量(含包装) | 205 g |
| 单件重量(不含包装) | 169 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - 编程适配器 2309000
-
GW HART USB MODEM - 电缆适配器 1003824
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053