LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识
0831732

设备标识, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 255, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 11 mm

产品详情








适配产品

优势

自黏式设备标记
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
黄色顶层带有黑色标识,对比度极高