所有Field Analog温度测量变送器均为2线制变送器。产品通过4 mA ... 20 mA测量线路供电,无需另配电源。这大大降低了接线工作量。
输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送最多2个来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 隔离放大器,带SIL功能安全, 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 螺钉连接
回路供电的Field Analog温度测量变送器可记录和转换电阻温度检测器、热电偶、电阻型传感器和电源传感器等温度传感器的信号,并在现场直接转换为标准信号。通过HART通信,可数字化传输过程数据并远程设置发送器。菲尼克斯的温度测量变送器可采用DIN导轨安装或顶部安装。
输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送最多2个来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 隔离放大器,带SIL功能安全, 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 螺钉连接
Ex i-输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送RTD和TC传感器信号以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 本安隔离放大器, 标准组态, 螺钉连接
Ex i-输出回路供电的温度测量变送器可通过4 mA ... 20 mA传送最多2个来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, Ex i 隔离放大器,带SIL功能安全, 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 螺钉连接
所有Field Analog温度测量变送器均为2线制变送器。产品通过4 mA ... 20 mA测量线路供电,无需另配电源。这大大降低了接线工作量。
通过HART®通信,轻松配置Field Analog系列温度测量变送器和顶部安装式变送器。此外,设备还可通过HART®提供丰富的过程数据和诊断功能。
根据设备型号,部分现场模拟量温度变送器具备双传感器输入。由此即可映射数学功能,如差分测量。变送器还可使用两个不同的温度传感器监测过程,并在定义的温度范围内切换。
采用FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP和MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) 温度变送器,轻松检测过程中的温度偏差。为此,可使用设备的双传感器输入并连接两个传感器:如 使用两个2线制 Pt100传感器,或一个4线制 Pt100传感器和一个TC传感器。依托FDT容器和相应DTM,可便捷配置用于记录温差的温度变送器。若测量点温度出现偏差,则会生成HART®信号向控制器通知偏差情况。
请注意两个温度变送器必须用于SIL 3应用。