FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP - 顶端安装的变送器
1105681

Ex i-输出回路供电的前置变送器可通过4 mA ... 20 mA传送最多2个来自RTD和TC传感器的信号以及来自电阻型传感器和电压传感器的信号。 HART, 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 螺钉连接

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品