VMT 9000
-
面板式PC机
1084510
可配置的坚固型面板式PC配备有日光下可读的显示器(模拟电阻式或PCAP触控技术),安装在防护等级为IP66的外壳中(正面/背面)并具有扩展的温度范围。可配置:显示器、数据存储器和操作系统等。
产品详情
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 面板式PC机 |
| 应用 | 坚固 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 重量 | 3.2 kg (10"-TFT) |
| 3.65 kg (12.1"-TFT;1024 x 768像素(XGA)) | |
| 3.7 kg (12.1"-TFT;1280 x 800像素(WXGA)) | |
| 4.7 kg (15"-TFT) | |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel Atom® x6413E 4 x 1.5 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 X64 | |
| 主内存 | 8 GB LPDDR4 |
| 数据存储系统 | 闪存eMMC,64 GB(内置) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 插槽数目 | 不带插槽 |
| 音频 | 内置扬声器 |
| 要点 | 4 (可任意组态) |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 阳光下可读 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1024 x 768 像素 (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 像素 (WXGA), 12.1" | |
| 触摸屏技术 | 投射电容式,十点触摸控制 |
| 模拟电阻(聚酯纤维) | |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| 彩色频谱 | 16.2百万色 |
| 左侧视角 | 取决于配置 |
| 右侧视角 | 取决于配置 |
| 顶部视角 | 取决于配置 |
| 底部视角 | 取决于配置 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源单元 | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| 前端有1个USB 3.0,带有IP65盖板(可通过软件禁用) | |
| 可选接口 | 1x COM (RS-232) |
| LTE/GPS模块 | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1"-TFT;1024 x 768像素(XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1"-TFT;1280 x 800像素(XGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| 颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 前端板 | 玻璃(3 mm),硬化且不反光 |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| 冲击强度 | IK08 (EN 62262) |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 5M3级符合EN 60721-3-5 |
| 振动(操作) | 5M3级符合EN 60721-3-5标准要求 |
| 安装类型 | VESA支架 |
| 车辆组装 (所需附件) | |
| 台面安装 (所需附件) | |
| 支架系统 | VESA MIS-D 75 (可集成至背板以完成安装) |
| 订货号 | 1084510 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBBAC |
| 产品关键代码 | DRBBAC |
| 单件重量(含包装) | 4.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 6,041 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)|110-71-4 (CAS编号: 不适用) |
| Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one|71868-10-5 (CAS编号: 不适用) | |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 346.007千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
无螺钉设计,方便清洁
防护等级达IP66,可防风雨
显示屏在阳光下也可阅读
在佩戴工作手套(以及PCAP)的情况下也可以操作
使用4个能自由分配的前面板按钮,操作方便