VMT TABLE BASE 15 - 支架
VMT TABLE BASE 15
-
支架
1117734
桌腿/车辆托架,具有用于扫描仪支架的安装选项,适合带15"显示器(1024 x 768)的VMT 9000,安装宽度:336 mm。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装材料
商业数据
订货号
1117734
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBBAX
产品关键代码
DRBBAX
GTIN
4063151045746
单件重量(含包装)
561.8 g
单件重量(不含包装)
530 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
14.949千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助