VMT EXT PS - 电源
VMT EXT PS
-
电源
2900904
附件,用于IP65外壳中IPC的外部供电设备
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
输入数据
输入电压范围
96 V AC ... 264 V AC
AC输入电压范围
96 V AC ... 264 V AC
AC频率范围
47 Hz ... 63 Hz
输出数据
额定输出电压
24 V DC
额定输出电流(I
N
)
3 A
输出功率
72 W
连接数据
输出
连接方式
COMBICON插头式连接器
产品属性
产品类型
电源
商业数据
订货号
2900904
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBBAZ
产品关键代码
DRBBAZ
GTIN
4046356126892
单件重量(含包装)
744.5 g
单件重量(不含包装)
744.5 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助