VL3 PPCS12 1320
-
面板式PC机
1494296
具有IP66防护等级的VL3面板式PC机配备12" PCAP 触摸屏、Intel Atom® x6211E处理器、8 GB 主内存、60 GB大容量存储器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 面板式PC机 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel Atom® x6211E 1.3 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 主内存 | 8 GB LPDDR4 |
| 数据存储系统 | 60 GB,3D TLC |
| 散热方式 | 被动散热 |
| RAID技术 | 不带RAID系统 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 800 像素 (WXGA) |
| 显示格式 | 16:9 |
| 触摸屏技术 | 投射式电容(PCAP) |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000小时 |
| 彩色频谱 | 1670万种颜色 |
| 左侧视角 | 88.00 ° |
| 右侧视角 | 88.00 ° |
| 顶部视角 | 88.00 ° |
| 底部视角 | 88.00 ° |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC ±20% |
| 最大电流耗量 | 2.44 A (24 V DC) |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.35 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.35 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 接口 | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 监视器输出 | 1x DP++ 1.4 |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I226-IT |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 302 mm / 229 mm / 73 mm (外部尺寸) |
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | 292 mm / 219 mm / (安装尺寸) |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 前端板 | 铝 (自然阳极化处理) |
| 外壳材料 | 钢板 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 (正面(面板安装)) |
| IP30 (安装有VESA时为背面/四周) | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11 ms脉冲 |
| 振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| UL,美国/加拿大 | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 安装类型 | 面板开口 |
| VESA支架 | |
| 支架系统 | VESA MIS-D 100 C |
| 订货号 | 1494296 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRBAAB |
| 产品关键代码 | DRBAAB |
| GTIN | 4063151942144 |
| 单件重量(含包装) | 5,460 g |
| 单件重量(不含包装) | 4,120 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
SI-RND-U1A - 数据接口 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - 适配器 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 连接电缆 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - 插拔式连接器 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB 插拔式连接器 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB 插拔式连接器 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - 盖板 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - 面板安装法兰 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 电源 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - 电源 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - 电源 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - 电源 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC转换器 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC转换器 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - 插拔式连接器 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - 电池 1289761