TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - 电源
1159037

初级开关电源, TRIO POWER, 直插式连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC

产品详情









适配产品



优势

总宽度较小并且可以并排安装,因此节省空间
动态功率裕度具有强大的输出特性曲线,可靠耐用
采用直插式连接技术,操作简便
采用彩色LED和集合继电器触点,可清晰状态显示,实现智能诊断,还可选择IO-Link
系统可用性高:集成紧凑型多通道断路器,一台设备即可确保电源可靠性